Soluciones económicas de varios ejes con OMS

Soluciones multieje con Optimised Motion Series

Creación rápida y sencilla de soluciones multieje

Las soluciones multieje en el sistema Optimised Motion Series OMS son fáciles de poner en funcionamiento y operar y pueden montarse sin adaptadores. Estas soluciones económicas para movimientos libres en 2D son ideales cuando hace falta agarrar, posicionar, apilar, girar, montar o empaquetar piezas o piezas de trabajo pequeñas.

Pórtico vertical de dos ejes para un elevado dinamismo

Pórtico vertical de dos ejes para un elevado dinamismo
  • Combinación de eje accionado por correa dentada ELGR y cilindro eléctrico EPCO-KF como manipulación dinámica de 2 ejes
  • Eje accionado por correa dentada ELGR con carreras de hasta 1,5 m y velocidades de hasta 1,1 m/s
  • Cilindro eléctrico EPCO-KF con unidad de guía externa y carrera máxima hasta 400 mm

Solución pick & place de construcción delgada

Solución pick & place de construcción delgada
  • Combinación de dos cilindros eléctricos EPCO-KF
  • Disposición vertical de la guía de cilindro externa para un perfil de montaje delgado
  • Cilindro eléctrico EPCO-KF con unidad de guía externa y carrera máxima hasta 400 mm

Solución pick & place para un posicionamiento preciso

Solución pick & place para un posicionamiento preciso
  • Combinación de dos cilindros eléctricos EPCO-KF
  • Cilindro eléctrico con guía de rodamiento de bolas para una elevada precisión de repetición en movimiento y posicionamiento
  • Cilindro eléctrico EPCO-KF con unidad de guía externa y carrera máxima hasta 400 mm

Pick & place económico de múltiples tecnologías

Pick & place económico de múltiples tecnologías
  • Combinación de cilindro eléctrico EPCO-KF y carro neumático DGSL
  • Cilindro eléctrico con guía de rodamiento de bolas para posicionamiento y movimiento libre
  • Carro neumático económico DGSL para máxima precisión y exactitud de guiado

Solución de giro-elevación precisa y sólida

Solución de giro-elevación
  • Combinación de cilindro eléctrico EPCO-KF y actuador giratorio eléctrico ERMO
  • Cilindro eléctrico con guía de rodamiento de bolas para posicionamiento lineal flexible
  • Actuador giratorio eléctrico con cojinete robusto y sin juego para absorber fuerzas y momentos elevados

¡Aquí verá lo fácil que puede ser el montaje de un sistema de manipulación completo!

Más información

Optimised Motion Series

 
Página de catálogo ELGR-EPCO-ERMO-DGSL

Aquí encontrará todas las posibles combinaciones de la Optimised Motion Series en

Información de catálogo eje accionado por correa dentada ELGR