Sistema de control modular CPX-E

Sistema de control modular CPX-E

Compacto, económico y potente

El sistema de automatización CPX-E ha sido concebido, con control master EtherCAT® y Motion Controller en IP20, como sistema de control central para la técnica de manipulación.

Para su utilización como un económico y compacto dispositivo de I/O remotas hay disponibles diferentes módulos de bus.

  • Interfaz master EtherCAT®, así como PROFINET e interfaz slave de bus EtherNet/IP
  • Interfaz de programación común CODESYS V3 a partir de SP10
  • Funciones de movimiento integradas, como SoftMotion
  • Display opcional
  • Certificaciones: UL/CSA, C-Tick, IEC-Ex

Unidad de control de alto rendimiento

Además de ofrecer un gran número de funciones de PLC y de tener aplicaciones de múltiples ejes con interpolación, el CPX-E puede  ser el corazón de un sistema EtherCAT® o integrarse fácilmente en sistemas host existentes mediante una interfaz slave PROFINET  o  Ethernet/IP. Funciones de cliente y servidor OPC-UA garantizan un manejo y una interoperabilidad sencillos en entornos host de Industria 4.0 con conceptos de nube y digitalización.

Aplicación

Como solución integral, CPX-E permite establecer una estrecha conexión con muchos productos y soluciones completas de sistemas de Festo mediante funciones de software específicas, p. ej., para tareas en la técnica de manipulación:

  • Manipulación de piezas
  • Técnica de montaje (assembly)
  • Paletizado
  • Pegado y dosificación

Con el CPX-E también es posible automatizar completamente tareas universales, como:

  • Máquinas de envasado y embalaje (flow wrapper)
  • Instalaciones paletizadoras
  • Instalaciones de soldadura selectiva
  • Manipulación de obleas

Componentes y módulos de CPX-E

  • Unidad de control: controlador CODESYS V3 con/sin funciones Motion Control
  • Módulos de bus para EtherCAT®, EtherNet/IP, (Modbus®/TCP), PROFINET y PROFIBUS
  • Módulo master IO-Link® (4 canales)*
  • Módulos de entradas y salidas digitales* y analógicas (máx. 16 canales)
  • Modulo contador

*Para aplicaciones en la automatización de procesos, estos módulos satisfacen los requisitos de NE21 (inmunidad a perturbaciones en utillaje de la técnica de procesos y laboratorio).