Eje en voladizo con correa dentada ELCC-TB

Gran resistencia, masa móvil mínima

Eje en voladizo optimizado con diseño compacto para tiempos de ciclo más breves y menos vibraciones. Ideal como eje Z vertical, p. ej. para paletizar o montar cajas. Aplicación en horizontal o en cualquier ángulo de montaje si es necesario retirar el eje del espacio de trabajo.

 

 

 

 

  • Gran resistencia para un 50 % menos de vibraciones
  • Diseño compacto y masa móvil mínima para tiempos de ciclo hasta un 30 % más breves
  • Cinta de recubrimiento de acero inoxidable para proteger la guía de rodamiento de bolas interior
  • Aire de barrido para entornos polvorientos o máquinas herramienta
  • Unidad de sujeción para la parada segura de la carga y como freno de emergencia: parada doble con carro adicional

Aplicaciones típicas de un eje en voladizo con correa dentada

Unidad de montaje de cajas

Unidad de montaje de cajas (embalaje secundario)

Como primer módulo de una instalación de embalaje, la unidad de montaje de cajas garantiza el montaje correcto y preciso, así como rápido y eficaz de las cajas. El ELCC asume la función lineal vertical en la estación de montaje.

Sus características de potencia le permiten montar prácticamente todos los materiales y grosores, así como todos los tamaños de caja, con ayuda de la serie ELCC. El diseño compacto y a la vez resistente permite tiempos de ciclo breves y carreras largas.

Ver animación

Unidad de montaje de tapas

Unidad de montaje de tapas (embalaje secundario)

El último módulo de la instalación de embalaje antes de la unidad de paletización, monta la tapa del embalaje y la coloca sobre la caja montada. Este último paso asegura la protección de la mercancía dentro de la caja.

El ELCC asume la función lineal vertical del montaje y la colocación de la tapa. También aquí destacan el diseño resistente y las características de potencia dinámicas del ELCC, que da lugar a tiempos de ciclo breves y a un diseño optimizado de la máquina, libre de vibraciones.

Ver animación

Unidad de paletización

Unidad de paletización (embalaje terciario)

Al final de una instalación de embalaje se encuentra habitualmente la unidad de paletización. En esta estación se colocan encima de un palé las cajas previamente montadas u otros elementos de embalaje, el llamado embalaje secundario.

Este último paso de la instalación de embalaje implica una elevada demanda para los ejes en voladizo como el ELCC: carga útil elevada y carrera larga, tiempos de ciclo breves y comportamiento óptimo de las vibraciones. El ELCC destaca por su diseño y sus características de potencia y permite la carga dinámica del palé: precisión y eficiencia, sin oscilaciones residuales ni vibraciones.

Ver animación

Resumen de las características importantes de la familia ELCC:

La función define el diseño

El diseño de eje con motor del cabezal de accionamiento Ω, así como la separación del actuador por correa dentada y la guía con una desviación de 90°, permiten un diseño ligero y de dimensiones reducidas, y a la vez resistente. De esta forma se reduce la masa móvil, aumenta notablemente la carga admisible del eje y se reducen las vibraciones de forma decisiva.

  • El beneficio: reducción del tamaño constructivo con mantenimiento de la carga, o bien cargas superiores con el tamaño constructivo habitual
  • La ventaja: el diseño mecánico hace posible que el ELCC se desplace con mayor rapidez y aceleración con la misma carga útil, reduciéndose los tiempos de ciclo 

Amplitud, versatilidad y seguridad

  • ELCC en 4 tamaños constructivos con hasta 2 m de carrera y máx. 100 kg de carga útil (vertical)
  • Montaje versátil del motor hacia arriba o hacia abajo, axialmente o con el engranaje angular, configuración libre cuando se desee
  • Diversidad de materiales de la correa dentada: correa dentada estándar para una larga vida útil; correa dentada de poliuretano para la industria alimentaria, en conformidad con las normas de la FDA; correa dentada de poliuretano con tratamiento para aplicaciones especiales, p. ej. en máquinas herramienta
  • Protección de la guía de rodamiento de bolas mediante cinta de recubrimiento de acero inoxidable y conexión adicional de aire de bloqueo, ideal para el uso en entornos polvorientos y en las máquinas herramienta
  • Unidad de sujeción en el interior del eje en voladizo para retención de la carga en ausencia de energía o para frenadas de emergencia; en caso de fallo del suministro eléctrico o interrupción de la potencia, el eje estático permanece sujeto
  • Carro adicional opcional en caso de necesidad de guía, para la reducción de las vibraciones, por ejemplo cuando las carreras son largas o se incluye una unidad de sujeción para la doble parada del eje
  • Sistema de medición de recorrido incremental para la detección de la posición y sensor de proximidad inductivo para el trayecto de referencia o la detección de la posición final
  • Instalación de un amortiguador para reducir el impacto de la posición final en caso de emergencia, p. ej. durante el funcionamiento de ajuste

 

 

Unidad de montaje de cajas (embalaje secundario)

 

Unidad de montaje de tapas (embalaje secundario)

 

Unidad de paletización (embalaje terciario)