Soluciones de automatización innovadoras:
que no se detenga su flujo de productos a granel

Schüttgut

Festo ofrece soluciones de automatización innovadoras para los procesos de dosificación, transporte, almacenamiento, mezcla y separación que se adaptan específicamente a las necesidades y aplicaciones tanto de diseñadores como de explotadores de sistemas y de productos a granel en gruesos o finos, todo ello siempre desde un único proveedor. Además, podrá beneficiarse de las ventajas de la digitalización y la automatización modular. Esta ventaja le permite preparar sus procesos para cada nuevo avance.

Solucionesde automatización individuales para sus aplicaciones de productos a granel

Productos dosificados

Ejemplos de aplicaciones con productos dosificados:

  • Tornillos dosificadores
  • Válvula neumática
  • Acoplamiento

Mejor con Festo:
tenemos la combinación exacta de componentes de automatización que necesita para lograr una dosificación de alta precisión. Desde unidades de válvula tipo mariposa totalmente automatizadas hasta actuadores lineales y giratorios, pasando por terminales de válvulas idóneos: en nuestra gama de productos encontrará la solución individual que necesita para su proceso de dosificación.

Festo Onlineshop

Aplicación óptima de los componentes para una mayor eficiencia

Adaptamos los componentes de forma óptima a sus necesidades para lograr un resultado eficiente y de gran valor.

Los componentes Festo

  • son especialmente robustos, antideflagrantes y aptos para el nivel de integridad de seguridad;
  • reducen hasta en un 42 % sus costes de producto e instalación;
  • están disponibles en todo el mundo de un mismo proveedor, incluidos los servicios de mantenimiento

Productos para su aplicación de productos a granel en el catálogo online

Einzelventil und Ventilinsel

¿Válvula individual o terminal de válvulas?

Hay dos diseños que le permiten automatizar sus procesos de productos a granel: con válvulas individuales o con terminales de válvulas. El uso de válvulas individuales está mucho más extendido en el mercado. En muchos casos, incluso en aquellos en los que el uso de terminales de válvulas ofrece claras ventajas:

  • menores costes de inversión;
  • diseño compacto;
  • funciones adicionales, tales como válvulas proporcionales;
  • flexibilidad mediante buses de campo, integración sencilla y capacidad de ampliación;
  • máxima disponibilidad gracias al diagnóstico del sistema
  • costes globales de producción e instalación hasta un 40 % inferiores

En nuestro documento técnico se presentan ambas soluciones bajo criterios objetivos

Modulare Automation

Automatización por módulos: sistemas según el principio de modularidad

En el caso de los procesos de productos a granel, las soluciones de automatización inteligentes también aumentan la eficiencia y la calidad de los resultados del sistema de producción. Para poder ofrecer estas soluciones con la máxima flexibilidad, de forma individualizada y condiciones de mantenimiento aceptables, Festo adopta el principio de modularidad. Es lo que llamamos automatización modular.

Antes, todo el sistema se controlaba de forma centralizada mediante un único sistema de control de procesos. En cambio, con la automatización modular, el sistema se puede escalar, ampliar y adaptar a conveniencia gracias a la conexión sencilla de módulos de trabajo autónomos en el sistema existente. Gracias al estricto cumplimiento y aplicación de la recomendación NAMUR NE 148, le garantizamos una reducción eficiente de la complejidad y los costes del sistema.

Resumen de las ventajas más importantes:

  • Módulos automatizados autónomos e interconectados
  • Complejidad del software reducida
  • El sistema de control de proceso se reduce
  • Posibilidad de estandarización de los módulos
  • Numbering-up/-down en vez de scale-up/-down
  • Plug and Produce

Para obtener más información sobre automatización modular, consulte el documento técnico

Ejemplo práctico AZO „Control descentralizado para la manipulación de material a granel”

Festo Motion Terminal

Digitalización con Festo Motion Terminal

Al desacoplar el hardware y el software con ayuda de aplicaciones, Festo Motion Terminal ofrece una gran variedad de nuevas funciones que superan claramente las posibilidades actuales. Donde antes eran necesarios varios componentes para realizar funciones específicas (por ejemplo, válvulas, sensores de presión o reguladores de caudal), ahora todo se encuentra integrado. El sistema inteligente de sensores para el control, la regulación, el diagnóstico y las tareas de autoaprendizaje evita el uso de componentes adicionales. La función correspondiente se puede cambiar al pulsar el botón, ya que las funciones se realizan de forma descentralizada a través de aplicaciones. Asimismo, Festo Motion Terminal le permite ejecutar una gran variedad de funciones en su sistema.

Resumen de las ventajas más importantes:

  • Autocontrol (supervisión) y mantenimiento predictivo
  • Mayor eficiencia energética (TCO)
  • Menor coste durante el ciclo de vida
  • Reducción de los tiempos de inactividad
  • Mayores posibilidades de digitalización (VTEM, paneles, etc.)

Más información sobre las ventajas de la digitalización

Ejemplo de aplicación, "Preajuste del tiempo en movimiento": defina la temporización exacta de un sistema y el tiempo de conmutación de la válvula.

Ejemplo de aplicación, "ECO-Fahrt": con esta aplicación, puede ahorrar aire comprimido de forma inteligente, lo que resulta especialmente práctico en sistemas de funcionamiento continuado.