Conjunto modular de pinzas de robot
de Universal Robots

Robotic Gripper Kits

La sujeción de piezas desempeña un papel determinante en la automatización industrial e incluso en la colaboración persona-robot.

La unidad frontal de un brazo robótico resulta decisiva para automatizar la toma de piezas. Tanto si se decanta por unas pinzas de compresión como por una sujeción circunferencial o por la succión de vacío: para cualquier aplicación le ofrecemos un conjunto modular de pinzas de robot adaptado especialmente para brazos robóticos de Universal Robots.

Sus ventajas

  • Plug and work: gracias a la conexión eléctrica y mecánica adecuada para Universal Robots y el software correspondiente.
  • Plug-in para Universal Robots: para la puesta en funcionamiento rápida y sencilla, una operación fiable y una programación fácil con las pinzas de Festo.

Conjuntos modulares de pinza disponibles para Universal Robots

Conjunto modular de pinzas de robot EHPS Mostrar ampliación

Haciendo clic sobre el símbolo de lupa puede visualizar el conjunto modular de pinzas EHPS

Pinza eléctrica estándar EHPS-…-RA1
Conjunto modular de pinzas de robot para Universal Robots con pinza eléctrica estándar

  • Solución completamente eléctrica desde el robot hasta la pinza
  • Instalación y puesta en funcionamiento sencillas e intuitivas
  • Suministro: pinza, sensores, interfaz mecánica, plug-in de software para Universal Robots, cables de conexión eléctricos

Más información sobre el conjunto modular de robot EHPS

Conjunto modular de pinzas de robot DHEF Mostrar ampliación

Haciendo clic sobre el símbolo de lupa puede visualizar el conjunto modular de pinzas DHEF

Pinza de forma adaptativa DHEF-20-A-RA1
Conjunto modular de pinzas de robot para Universal Robots con pinza de forma adaptativa

  • Pinza neumática para una máxima densidad de potencia
  • Aplicación de máxima flexibilidad gracias a la tecnología de sujeción
  • Máximo rendimiento a través del control directamente desde el plug-in de Universal Robots
  • Sujeción delicada y deposición suave del objeto sujetado
  • Suministro: pinza, sensores, plug-in de software para Universal Robots, cables de conexión eléctricos, componentes para el control neumático

Más información sobre el conjunto modular de robot DHEF

Conjunto modular de pinzas de robot OVEL Mostrar ampliación

Haciendo clic sobre el símbolo de lupa puede visualizar el conjunto modular de pinzas OVEL

Disponible próximamente

 

Generador de vacío OVEL-...-RA1
Conjunto modular de pinzas de robot para Universal Robots con generador de vacío

  • La solución más sencilla con generador de vacío y ventosa ultracompactos
  • Conjunto modular premontado para la fijación sencilla en Universal Robots
  • Máxima funcionalidad gracias a los breves tiempos de evacuación y al control integrado del nivel de vacío
  • Suministro: ventosa de sujeción, plug-in de software para Universal Robots, cables de conexión eléctricos, componentes para el control neumático

Más información sobre el conjunto modular de robot OVEL