Energy Saving Services

Energy Saving Services

Eficiencia energética de aire comprimido, auditoría según ISO/DIS 11011

Certificación TÜV Süd


Más información

Energy Saving Services

Eficiencia energética


Inicio de sesión en el portal de Energy Saving Assessment

 

La eficiencia energética seguro que también ocupa un puesto central en la planificación de su empresa debido a los elevados precios de la energía, al aumento de los costes y a una mayor conciencia ambiental. Los Festo Energy Saving Services en conformidad con DIN EN ISO 11011 le ofrecen un programa de servicios, diseñado a su medida, con el que podrá determinar y aprovechar de la mejor manera el potencial de ahorro de aire comprimido y todo ello de forma completa y sostenible.

PreAudit como navegador

Energy Saving Services Kompass

¿Desea aumentar la eficiencia energética de su sistema completo de aire comprimido, pero no sabe ni por dónde empezar? Con nuestro PreAudit detectará sus puntos débiles enseguida y determinará de forma fiable qué medidas son las más rentables para sus sistema de aire comprimido.

En el PreAudit evaluamos la generación y preparación de aire comprimido, valoramos el nivel de carga de los compresores, analizamos la calidad del aire comprimido y medimos la caída de presión en la red. Además, en el contexto de la comprobación rápida, realizamos localizaciones de fugas en una máquina a modo de ejemplo y comprobamos la eficiencia neumática. Recibirá un informe detallado al respecto con una documentación precisa de los datos y recomendaciones de actuación ordenadas en función de su prioridad. En la documentación se detallan, entre otros, los valores de emisiones de CO2, que son necesarios para muchas empresas a fin de señalarlo en su informe de sostenibilidad, por ejemplo, según GRI o GHG.

El elemento decisivo son sus requisitos: la eficiencia energética como servicio modular
Con el objeto de satisfacer sus necesidades concretas con la mayor exactitud, los Energy Saving Services de Festo están estructurados de forma modular. Puede elegir entre utilizar PreAudit, únicamente módulos de servicio individuales o el Audit completo. Usted define los objetivos y nosotros adaptamos los servicios necesarios en consecuencia.

Audit: Los módulos de servicio

Energy Saving Services Module

1 Análisis energético de la generación de aire comprimido

Para lograr el objetivo de una generación de aire comprimido energéticamente eficiente se necesita un perfil de consumo claro y sólido en función del tiempo de funcionamiento. Solo así se pueden optimizar el dimensionamiento y los tiempos de funcionamiento del compresor.

En el contexto de este servicio, medimos el consumo de corriente y el caudal de aire comprimido, así como el ancho de banda de la presión. Las mediciones se realizan en funcionamiento y con independencia del fabricante. Esta supervisión documenta la demanda de corriente y aire comprimido, así como las oscilaciones de consumo entre la carga básica y los picos de carga a lo largo de varios días. Al final recibirá un informe detallado que le muestra de forma clara los gastos y el consumo de energía, le indica las reservas de rendimiento y le señala el potencial de ahorro.

Energy Saving Services Drucklufterzeugung

Ventajas para usted:

  • Medición independiente del fabricante
  • Medición durante el funcionamiento
  • Conocer claramente el consumo energético de la totalidad de su sistema
  • Conocer las reservas de potencia del sistema

2 Análisis de la calidad del aire comprimido

La calidad del aire comprimido tiene una influencia directa en los gastos de funcionamiento: la presencia de petróleo, agua u otras partículas en el aire comprimido requiere un consumo innecesario de energía y reduce la vida útil de los componentes neumáticos, lo que pone en riesgo la seguridad de los procesos y, en el peor de los casos, provoca paradas repentinas de las máquinas. En cambio, una preparación del aire comprimido dimensionada de forma óptima permite reducir los gastos energéticos.

Este objetivo se puede alcanzar sobre la base de un análisis profesional de la calidad del aire comprimido, ya que en este análisis valoramos la preparación centralizada y descentralizada del aire comprimido, medimos la temperatura del aire, el nivel de presión y el contenido de petróleo residual y determinamos el punto de condensación bajo presión. En el informe final recibirá recomendaciones claras de cómo optimizar la calidad del aire comprimido.

Energy Saving Services Druckluftqualität

Ventajas para usted:

  • Garantía de la calidad exigida del aire comprimido
  • Aumento de la vida útil de los componentes neumáticos
  • Minimización de las averías imprevistas en las máquinas
  • Preparación del aire comprimido dimensionable de forma selectiva

3 Medición de la caída de presión

La distribución del aire comprimido en el sistema no se suele tener en cuenta y muchas veces es un factor de gastos infravalorado con un gran potencial de ahorro: usted puede ahorrar hasta un 8 % de energía en la generación de aire comprimido si es capaz de reducir la presión en 1 bar. Además, un nivel de presión estable es un requisito clave para los procesos seguros.

En la medición de la caída de presión, varios sensores con registradores de datos documentan la evolución de la presión en varios puntos del sistema de aire comprimido de forma simultánea. Además, calculamos el ancho de banda de presión e identificamos las caídas de presión. Recibirá datos precisos y recomendaciones claras acerca de sus opciones para reducir la presión en su instalación.

Energy Saving Services Druckabfallmessung

Ventajas para usted:

  • Menos gastos por reducción de presión
  • Procesos seguros gracias a un nivel de presión constante

4 Análisis de consumo de aire comprimido

El consumo de aire comprimido exacto por ciclo de máquina es la característica decisiva para evaluar la eficiencia energética de las máquinas y sistemas, así como la base para una planificación y dimensionamiento correctos de la alimentación de aire comprimido. Podrá evitar caídas de presión por alimentación insuficiente, al igual que una alimentación excesiva innecesaria y costosa, ya que solo una medición de consumo real le indicará exactamente cuánto aire comprimido consumen sus máquinas y qué dimensión tiene el grado de fugas.

En el contexto de este servicio, medimos el consumo de aire comprimido y el nivel de presión en funcionamiento y con las máquinas detenidas, también determinamos el consumo medio y el nivel de presión medio. Así averiguará dónde se usa aire comprimido de forma no adecuada y qué opciones de mejora existen.

Energy Saving Services Druckluftverbrauch

Ventajas para usted:

  • Determinación del consumo real de aire comprimido de cada máquina
  • Prevención de caídas de presión accidentales causadas por una cobertura insuficiente
  • Prevención de derroche de consumo energético causado por una cobertura excesiva
  • Determinación de la pérdida de aire comprimido debida a fugas
  • La alimentación de aire comprimido de la máquina puede diseñarse de manera óptima

5 Localización y solución de fugas

Un sistema de aire comprimido con fugas desperdicia grandes cantidades de energía y dinero y puede poner en riesgo la seguridad de sus procesos. Por ello, la localización, documentación y solución de fugas en sistemas de aire comprimido son medidas importantes para aumentar el nivel de eficiencia.

En el contexto de este servicio, comprobamos su sistema de aire comprimido de forma profesional, desde la generación del aire comprimido hasta el consumidor neumático, detectamos fugas durante el funcionamiento con detectores de ultrasonido de gran sensibilidad y clasificamos las fugas en función de su magnitud y los gastos que generan. Además, elaboraremos un conjunto completo de documentación, incluidas opciones de optimización y una lista de reparaciones recomendadas ordenadas según su nivel de prioridad. Esta documentación estará a su disposición en nuestro portal Festo Energy Saving Assessment que podrá usar para supervisar la eliminación de fugas de forma sencilla y estructurada. Ahora podrá poner una cifra a sus pérdidas energéticas y a la emisión de CO2.

Energy Saving Services Leckage

Ventajas para usted:

  • No se requiere la detención de las máquinas
  • Transparencia de la pérdida de energía y costes, así como de la emisión de CO2
  • Localización de fugas mediante detectores de ultrasonidos
  • Evaluación y clasificación de fugas individuales
  • Enumeración detallada de las medidas de mantenimiento necesarias, incluidas las piezas de repuesto
  • Acceso online a los datos proporcionados a través del Energy Saving Assessment Portal

6 Análisis de la eficiencia energética de las máquinas

Estabilice sus procesos y reduzca los costes diseñando su sistema de aire comprimido de forma estratégica para el futuro.

En el contexto del análisis de máquinas, especialistas experimentados analizan el caudal, el consumo y la presión de las aplicaciones neumáticas relevantes, identifican usos ineficientes de aire comprimido y señalan opciones de mejora. A partir del análisis, nuestros expertos derivan recomendaciones concretas y estiman los gastos, el ahorro y el tiempo previsto de amortización de la posible medida. Recibirá documentación detallada con los resultados y las recomendaciones. Si así lo desea, nos encargamos de la instalación/modificación de las soluciones desarrolladas.

Energy Saving Services Maschinenanalyse

Ventajas para usted:

  • Comprobación sistemática de la eficiencia energética de los sistemas neumáticos
  • Rápida identificación de medidas lógicas en términos de rentabilidad y técnicamente realizables
  • Documentación de las aplicaciones de aire comprimido analizadas
  • Montaje y puesta en funcionamiento de las soluciones desarrolladas previa solicitud

Descubra en nuestro vídeo cómo puede hacer uso de los Energy Saving Services de Festo para ahorrar energía y reducir los gastos de funcionamiento.