Bloques distribuidores de aire

Tipo Nº de
entradas
Nº de
salidas
Conexión Diámetro exterior del tubo
[mm]
Descripción

Bloque distribuidor FR
Bloque distribuidor FR

1 4, 8, 9, 12 M3, M5, G1/8 ... G1/2
-
  • Conexión opcionalmente en el lado izquierdo o derecho

Bloque distribuidor FR en el catálogo

Distribuidor múltiple QS
Distribuidor múltiple QS

1 2, 3, 4, 6 R1/8 ... R1/2
G1/8 ... G1/2
4 ... 12
  • Conexión y desconexión sencillas
  • Formas en L y T
  • Orientable en 360°

Distribuidor múltiple QS en el catálogo