Tecnología de conexiones eléctricas de uso universal de Festo

Ahora aún es más fácil encontrar los cables de detector o de válvula óptimos para cada aplicación


El módulo de cables ofrece posibilidades ilimitadas de combinación de zócalos, longitudes y calidades de cable y conectores. Por otra parte, está adaptado a todos los equipos con conectores M8 y M12 como, p. ej., detectores de proximidad, transmisores de posiciones, presostatos, sensores de presión, transmisores de presión, sensores ópticos e inductivos, así como a válvulas con conector central como CPE, MPA o VSVA.

Además de los cables de conexión, el módulo dispone de conectores y zócalos individuales en diseños diferentes.

Más información:

Cables universales

 
Ejecución Tipo Conexión eléctrica Longitud del cable
[m]
Indicación de estado de conmutación
con LED
Lado izquierdo Lado derecho
Nebu-M5 NEBU-M5 Zócalo M5x0,5 Extremo abierto 5 -
Conector M8x1 1 -
Conector M12x1 1 -
Nebu-M8 NEBU-M8 Zócalo M8x1 Extremo abierto 0,1 ... 25 +
Conector M8x1 +
Conector M12x1 +
NEBU-M12 Zócalo M12x1 Extremo abierto 0,1 ... 25 +
Conector M8x1 +
Conector M12x1 +
  SIM-M8-... Zócalo M8x1 Extremo abierto 0,5 ... 10 -
  KM8-... Zócalo M8x1 Conector M8x1 -
  SIM-M12-... Zócalo M12x1 Extremo abierto -
  KM12-... Zócalo M12x1 Conector M12x1 -

+ Estándar, es decir, siempre incluido