Tipos de sistemas de instalación y control

Su concepto de instalación define la solución ideal para el terminal de válvulas

En el camino hacia Industria 4.0 y el Internet de las cosas (IoT) los conceptos de instalación y control se entrelazan cada vez más. Solo mediante una buena interacción, unos conceptos de producción modulares, flexibles y variables con inteligencia descentralizada, procesamiento previo, máquinas autónomas o subsistemas se convierten en sistemas de éxito. Los terminales de válvulas con CPX, opcionalmente también el control CODESYS, así como los sistemas de instalación CPI y CTEL, permiten obtener soluciones de instalación y control que se adecúan perfectamente a su concepto de instalación.


Siempre el concepto de instalación idóneo

Conceptos de control e instalación descentralizados: puente hacia Industria 4.0

 

Sistema de instalación centralizado/híbrido

En el sistema de instalación central se encuentran integrados varios accionamientos y funciones que se controlan completamente mediante un terminal de válvulas con control CODESYS.

 

Ventajas del sistema de instalación centralizado:

  • Hasta un 60 % de mejora de la eficiencia gracias a la integración de funciones
  • Hasta un 50 % menos de costes por canal
  • Un rendimiento superior de hasta el 40 %

 

 

Los sistemas de instalación híbridos aúnan las ventajas de un sistema de instalación centralizado y descentralizado.

Sistema de instalación descentralizado/ampliaciones del sistema

Cada función se conecta de manera descentralizada a un terminal de válvulas pequeño con tubería corta. El terminal de válvulas se conecta al control mediante un cable híbrido para datos y tensión.

 

Ventajas del sistema de instalación descentralizado:

  • Reducción de hasta un 30 % de los tiempos de ciclo gracias a que los tubos flexibles son muy cortos
  • Hasta 70 % menos de espacio de montaje
  • Hasta un 50 % de reducción del consumo de aire
Instalación descentralizada

Sistemas y ventajas disponibles:

 

Sist. instalación CPI en el catálogo

  • Diversas zonas de tensión gracias a la fuente de alimentación adicional
  • Más participantes debido a la existencia de hasta cuatro módulos por ramal

 

Sist. instalación CTEL (I-Port, CTEU) en el catálogo

  • Autoconfiguración
  • Funciones básicas económicas

 

IO-Link master en el catálogo

  • Sistema abierto y normalizado
  • Posibilidad de integración de funciones externas


Novedad para CPX:

CODESYS

Opción para industria 4.0:

integración vía OPC UA

 
 

Configuración y diagnóstico sencillos de todos los módulos CPX:

Festo Maintenance Tool

Diagnóstico e información de asistencia por monitor web:

Monitor web CPX

Herramienta para la puesta en funcionamiento y mantenimiento que comprende todos los productos:

Festo Field Device Tool

Festo Configuration Tool

Puesta en funcionamiento fácil:

Archivos de descripción de equipos

Módulos funcionales

Firmware

Plantillas para soportes de placas de terminales de válvulas:

Plantilla MS-Word

 

CTEL/CTEU: tecnología de bus de campo sencilla y de bajo coste

Un nodo de bus para diversos terminales de válvulas y entradas digitales

Más información