FAQ - General

Información general

Todavía no soy cliente de Festo, ¿puedo comprar piezas de Festo?

Sí, puede adquirir piezas nuevas en distribuidores oficiales o registrarse como cliente de Festo.

Up

Cómo encuentro a los interlocutores responsbles de atenderme?

En el menú, bajo  "Contactos" se indican los interlocutores de Festo más cercanos.

Up

¿Cómo es un circuito equivalente para un módulo OR?

Ejemplo de esquema de circuito

Circuito equivalente para un módulo OR

Up

¿Cómo se realiza una autorretención con componentes neumáticos?

Ejemplo de esquema de circuito

 Autorretención

Up

¿Es posible bajar de Internet manuales de instrucciones y manuales en general?

Encontrará las Instrucciones de utilización y manuales en el menú "Soporte técnico", en la opción de menú Documentación para el usuarios.

Up

¿Dónde puedo localizar en Internet los precios de Festo?

Cualquier cliente puede registrarse en la tienda online de Festo . Ello le permite acceder online a la información sobre precios y condiciones de suministro.

Up

¿Qué diferencia hay entre una rosca G y una rosca R?
Las roscas G tienen una forma cilíndrica conforme a la norma EN-ISO 228-1. Las roscas R tienen una forma cónica conforme a la norma ISO 7-1. Ejemplo: En una rosca de tamaño 1/8", las roscas se denominan G1/8 o R1/8. Las roscas exteriores G (cilíndricas) sólo pueden enroscarse en una rosca interior G. Las roscas exteriores R (cónicas) pueden enroscarse en una rosca interior G o R.

Up

¿Qué dimensiones tienen las roscas G?
Denom.
rosca
Diámetro

pulgada
Diámetro
exterior
mm
Diámetro
tuerca
mm
Diámetro
taladro
mm
Pasos por
pulgada
G 1/8" 1/8 9,73 8,85 8,80 28
G 1/4" 1/4 13,16 11,89 11,80 19
G 3/8" 3/8 16,66 15,39 15,25 19
G 1/2" 1/2 20,95 19,17 19,00 14
G 3/4" 3/4 26,44 24,66 24,50 14
G 1" 1 33,25 30,93 30,75 11
G 1 1/4" 1 1/4 41,91 35,59 39,25 11
G 1 1/2" 1 1/2 47,80 45,48 45,25 11
G 2" 2 59,61 57,29 57,00 11

Up

¿Qué longitud máxima pueden tener las roscas de los racores?

La parte de los racores que se puede atornillar, por ejemplo, en una válvula, no puede superar una longitud máxima. Los racores de Festo respetan esta longitud.

 

Diámetro de la rosca C máx. (mm)
M3 3,3
M5 4,3
M7 5,8
G 1/8 6,5
G 1/4 8,0
G 3/8 9,0
G 1/2 10,5
G 3/4 12,0
G 1 13,0

Up

¿Los productos de Festo pueden funcionar con nitrógeno?

El nitrógeno puede utilizarse como fluido de presión si se respetan las condiciones límite siguientes:

  • El nitrógeno utilizado debe encontrarse en estado gaseoso
  • En cuanto a la presión de servicio y las temperaturas de funcionamiento, son válidos los valores indicados en la hoja de datos para el aire comprimido
  • Las contaminaciones del nitrógeno utilizado por humedad o aceite residuales, etc., corresponden a los datos indicados en el catálogo en relación con el funcionamiento con aire comprimido

Si se respetan estos parámetros, los productos se pueden utilizar sin que se reduzca significativamente la vida útil.

Up

¿Qué significan las siglas LABS (sin cobre, PTFE ni silicona)?
Estas siglas indican que se trata de sustancias que no son perjudiciales para la pintura. Éstas pueden estar contenidas en siliconas, sustancias fluoradas y en determinados aceites o grasas. Los componentes utilizados en la industria automovilística, especialmente en cabinas de pintado, tienen que estar exentos de estos materiales que pueden ser perjudiciales para la pintura.

Up

¿Qué significa CRC?

KBK significa Clase de resistencia a la corrosión

 

  • KBK0: Protección muy baja o nula. No hay apenas corrosión. Sirve para pequeñas piezas normalizadas poco llamativas como pasadores roscados, anillos de retención, manguitos de montaje, etc., normalmente disponibles en el mercado en modelos fosfatados o pavonados (lubricados en algunos casos) o también para rodamientos a bolas (para componentes < KBK3) y cojinetes deslizantes.
  • KBK1: Protección baja Cuando hay cierto riesgo de corrosión Uso interior en ambientes secos o protección para el transporte y almacenamiento También es válido para piezas situadas bajo cubiertas en zonas internas no visibles o para piezas cubiertas en la aplicación concreta (p. ej. pivotes).
  • KBK2: Protección media Condiciones moderadas de corrosión Aplicaciones interiores en las que pueden darse fenómenos de condensación. Piezas visibles situadas externamente con funciones esencialmente decorativas de la superficie que están en contacto directo con atmósferas habituales en entornos industriales.
  • KBK3: Protección intensa Condiciones de fuerte corrosión Exposición a condiciones meteorológicas en condiciones moderadamente corrosivas Piezas visibles situadas en el exterior en contacto directo con atmósferas habituales en entornos industriales o con medios como disolventes y productos de limpieza con una exigencia fuerte de la superficie.
  • KBK4: Protección máxima Condiciones de intensa corrosión Exposición a condiciones meteorológicas en condiciones muy corrosivas Piezas en entornos con medios agresivos, como por ejemplo en las industrias química o alimentaria. Estas aplicaciones deberán garantizarse en caso necesario mediante pruebas especiales (véase también FN940082) con los medios correspondientes.

Up

¿Qué es un litro de gas en condiciones normales?

Un litro de gas en condiciones normales se refiere al volumen de un gas con unos parámetros definidos (presión, temperatura).

  Según DIN 1343
Festo
Según ISO 6358
Presión 1,01325 bar (abs) 1,0 bar (abs)
Temperatura 0 °C 20 °C
Constante del gas 287,07 J (kg K) 288 J (kg K)
Densidad 1,292 kg/m³ 1,185 kg/m³
Humedad relativa 0 % 65 %

Up

¿Qué significa el número de serie?

El número de serie delimita el intervalo de fabricación de los productos.

Up

¿Festo ofrece productos para salas limpias?
Todos los productos más difundidos de Festo corresponden a una clase de sala limpia mínima de 10 000, según el estándar federal americano 209 F Airborne Particulate Cleanliness Classes (US FED-STD-209). Una parte de los productos de serie corresponden incluso a la clase 100. Como solución especial específica para clientes, pueden suministrarse piezas hasta de la clase 0.

Up

¿Qué indican las clases de sala limpia según US FED-STD-209?
Ejemplo de clase 100: permite un máximo de 100 partículas transportadas en el aire con diámetro mayor de 0,5 mm por pie cúbico (cft, cubic foot) de aire (1 pie cúbico equivale a 28,3 litros).

Up

¿Cuánto pesa el aire?
Un metro cúbico de aire (1000 litros) pesa 1,292 kg (DIN 1343).

Up

¿Qué es más ligero: aire húmedo o aire seco?
El aire se vuelve más ligero cuando se calienta. Pero el aire también se vuelve más ligero cuando contiene más humedad. En este caso nos referimos a proporciones de agua no visibles (en forma de vapor) que no implican neblinas (no llegan a formarse gotitas de agua líquida). Básicamente, el aire consiste en una mezcla de nitrógeno y oxígeno con un peso molar aproximado de 29 gramos, mientras que el peso molar del vapor de agua es tan sólo de unos 18 gramos.

Up

¿Qué presión se genera en el pulmón humano?
Los pulmones, en su función de compresor natural, pueden procesar 100 l/min. La presión alcanzada en este caso varía entre 0,02 y 0,08 bar.

Up