Jornada: La transición hacia industria 4.0

 

Evento: Jornada: Formación para la fábrica del futuro
Lugar: Vizcaya
Fecha: 06 de febrero 2018 de 9:00h a 13:00h

 

Festo en colaboración con el Centro Formación Somorrostro le invita a participar en la Formación para la fábrica del futuro que tendrá lugar el día 06 de Febrero del 2018 en el Centro de Formación Somorrostro, Vizcaya.

La industria 4.0 es más que una transformación tecnológica, es una revolución cultural en la industria. Festo y CF Somorrostro presentan la hoja de ruta hacia el cambio tecnológico, organizativo y cultural de las empresas que quieran adaptarse al cambio de paradigma.

El eje principal es la Formación para la fábrica del futuro y se realizarán tres conferencias orientadas a Personas, Organización y Tecnología. Empezamos con la de Personas que introduce el tema de Industria 4.0 y se focaliza en las competencias de las personas, la segunda desarrollará cómo organizar de forma eficiente el mantenimiento, como primer paso para iniciar Industria 4.0 y en la tercera se expone un caso práctico de una aplicación de integración de la digitalización en el mantenimiento.


Programa de la Jornada

9:00 Acreditación

 

9:15 Presentación y bienvenida

 

9:35 El factor diferencial de Industria 4.0: Las personas - Ignacio Salas

 

10:25 Coffee break y Networking

 

10:45 El mantenimiento efectivo: Paso inicial hacia Industria 4.0 - Jesús Herrera

 

11:35 Un caso práctico: Integración de la digitalización en el mantenimiento - Empresa

 

12:30 Foro