Jälleenmyyjämme Suomessa
Paikkakunta | Yritys | Puhelin | Osoite | Kotisivu |
Helsinki | Ahlsell Oy | 020 584 5890 | Laippatie 1 | www.ahlsell.fi |
Helsinki | Elfa Distrelec Oy | 09 560 500 | Vain verkkokauppa | www.elfadistrelec.fi |
Helsinki/Vantaa | TOOLS Helsinki | 010 585 0850 | Niittyvillankuja 4 | www.tools.fi |
Helsinki | Laakeri-Center Oy Ab | 010 3466 690 | Laippatie 7 | www.laakeri-center.fi |
Hyvinkää |
TOOLS Hyvinkää |
010 585 0650 | Riihimäenkatu 75 | www.tools.fi |
Hämeenlinna | Ahlsell Oy | 020 584 5232 | Kiltintie 1 | www.ahlsell.fi |
Iisalmi | Ahlsell Oy | 020 743 6120 | Antinkatu 10 | www.ahlsell.fi |
Imatra | TOOLS Imatra | 010 585 0420 | Valvatinkatu 4 | www.tools.fi |
Joensuu | Ahlsell Oy | 020 584 5947 | Pamilonkatu 37 | www.ahlsell.fi |
Joensuu | Joensuun Laakeri Oy | 010 396 9200 | Kuurnankatu 29 | www.joensuunlaakeri.fi |
Joensuu |
TOOLS Joensuu |
010 585 0450 | Aspitie 1 | www.tools.fi |
Jyväskylä | Ahlsell Oy | 020 747 1300 | Ahjokatu 15 | www.ahlsell.fi |
Jyväskylä | TOOLS Jyväskylä | 010 585 0820 | Miilukatu 6 | www.tools.fi |
Jyväskylä | Vuorenmaa Yhtiöt Oy | 0207 101 670 | Sorastajantie 1 | www.vuorenmaayhtiot.fi |
Jyväskylä | Laakeri-Center Oy Ab | 020 111 3660 | Vasarankatu 22 | www.laakeri-center.fi |
Jämsä | TOOLS Jämsä | 010 585 0700 | Paavolankatu 2 | www.tools.fi |
Kajaani | TOOLS Kajaani | 010 585 0940 | Timperintie 13 | www.tools.fi |
Kemi | Ahlsell Oy | 020 743 6130 | Asentajankatu 11 | www.ahlsell.fi |
Kemi | TOOLS Kemi | 010 585 0170 | Huoltajankatu 7 | www.tools.fi |
Kokkola | Ahlsell Oy | 020 584 5998 | Heinolankaari 12 | www.ahlsell.fi |
Kokkola | Vuorenmaa Yhtiöt Oy | 0207 101 690 | Yrittäjäntie 13 | www.vuorenmaayhtiot.fi |
Kotka | Ahlsell Oy | 020 584 5530 | Tilkankatu 10 | |
Kotka | TOOLS Kotka | 010 585 0100 | Tikankatu 9 | www.tools.fi |
Kotka | Laakeri-Center Oy Ab | 052 607 000 | Kyyhkylänkuja 2 | https://www.laakeri-center.fi/ |
Kouvola | Ahlsell Oy | 020 584 5999 | Kaitilankatu 9 | www.ahlsell.fi |
Kouvola | TOOLS Kouvola | 010 585 0200 | Katajaharjunkaari 1 | www.tools.fi |
Kuopio | Ahlsell Oy | 020 747 1380 | Suvannontie 9 | www.ahlsell.fi |
Kuopio | Laakeri-Center Oy Ab | 017 545522 | Suvannontie 7 | www.laakeri-center.fi |
Lahti | Ahlsell Oy | 020 584 5552 | Laatukatu 21 | www.ahlsell.fi |
Lahti | Jokilaakeri Oy | 010 525 1611 | Laatukatu 2 | www.jokilaakeri.fi |
Lappeenranta | Ahlsell Oy | 020 584 5983 | Myllykallionkatu 2 | www.ahlsell.fi |
Lappeenranta | TOOLS Lappeenranta | 010 585 0400 | Myllymäenkatu 23 | www.tools.fi |
Lapua | Vuorenmaa Yhtiöt Oy | 0207 101 600 | Latojantie 1 | www.vuorenmaayhtiot.fi |
Mikkeli | Ahlsell Oy | 020 584 5820 | Teollisuuskatu 10 | www.ahlsell.fi |
Mikkeli | TOOLS Mikkeli | 010 585 0340 | Yrittäjänkatu 23 | www.tools.fi |
Mänttä | TOOLS Mänttä | 010 585 0300 | Louhimontie 4 | www.tools.fi |
Oulu | Ahlsell Oy | 020 743 6100 | Oritkarintie 4 | www.ahlsell.fi |
Oulu | Ahlsell Oy | 020 747 1200 | Louhimontie 5 | www.ahlsell.fi |
Oulu | TOOLS Oulu | 010 585 0150 | Karhunkedontie 2 | www.tools.fi |
Oulu | Porin Laakeri Oy Tauno Tasanto | 08 5340 200 | Krouvintie 7 A | www.nomogroup.fi |
Pietarsaari | TOOLS Pietarsaari | 010 585 0520 | Pohjanlahdentie 31 | www.tools.fi |
Pirkkala | ProMart Oy | 0400 950332 | Vesalantie 5 | www.promart.fi |
Pori | Ahlsell Oy | 020 584 5380 | Savipajakatu 2 | www.ahlsell.fi |
Pori | Porin Laakeri Oy | 02 631 9500 | Helmentie 5 | www.nomogroup.fi |
Pori |
TOOLS Pori |
010 585 0230 | Haapamäentie 4 - 6 | www.tools.fi |
Porvoo | TOOLS Porvoo | 010 585 0920 | Hitsaajantie 8 | www.tools.fi |
Raahe | Ahlsell Oy | 020 747 1270 | Muurarinkatu 4 | www.ahlsell.fi |
Rauma | Ahlsell Oy | 020 584 5988 | Kairakatu 40 | www.ahlsell.fi |
Rauma | TOOLS Rauma | 010 585 0320 | Paananvahe 6 | www.tools.fi |
Rovaniemi | Ahlsell Oy | 020 584 5700 | Teollisuustie 26 | www.ahlsell.fi |
Rovaniemi | TOOLS Rovaniemi | 010 585 0180 | Teollisuustie 12 A | www.tools.fi |
Savonlinna | TOOLS Savonlinna | 010 585 0500 | Ainonkatu 8 | www.tools.fi |
Seinäjoki | Ahlsell Oy | 020 747 1320 | Oppipojantie 8 | www.ahlsell.fi |
Seinäjoki | TOOLS Seinäjoki | 010 585 0360 | Väinölänkatu 22 | www.tools.fi |
Tampere | Ahlsell Oy | 020 584 5390 | Vihiojantie 1 | www.ahlsell.fi |
Tampere | Jokilaakeri Oy | 010 525 1600 | Ilmailunkatu 17 | www.jokilaakeri.fi |
Tampere | TOOLS Tampere | 010 585 0600 | Kuokkamaantie 12 | www.tools.fi |
Tampere | Vuorenmaa Yhtiöt Oy | 0207 101 650 | Sarankulmankatu 12 | www.vuorenmaayhtiot.fi |
Tampere | Laakeri-Center Oy Ab | 010 3466 699 | Nuutisarankatu 14 A | www.laakeri-center.fi |
Tornio | Ahlsell O | 020 743 6140 | Lossinrannankatu 5 | www.ahlsell.fi |
Turku | Ahlsell Oy | 020 584 4800 | Polttolaitoksenkatu 11 | www.ahlsell.fi |
Turku | Porin Laakeri Oy Tekniikkacenter | 0207 856 000 | Hiirakkokatu 6 | www.nomogroup.fi |
Turku | TOOLS Turku - Mertek-Group Oy | 010 585 0250 | Teräskatu 8 | www.tools.fi |
Turku | Laakeri-Center Oy Ab | 010 400 6710 | Rydöntie 12 A | www.laakeri-center.fi |
Turku | Vuorenmaa Oy | 020 7101 660 | Rautatehtaankatu 4 | www.vuorenmaayhtiot.fi |
Uusikaupunki | Ahlsell Oy | 020 584 4813 | Ketunkalliontie 3 | www.ahlsell.fi |
Vaasa | Ahlsell Oy | 020 747 1360 | Myllärinkatu 5 - 7 | www.ahlsell.fi |
Vaasa | Jokilaakeri Oy | 050 4014245 ja 040 513 8859 | Varastokatu 7 | www.jokilaakeri.fi |
Vaasa | Tools Vaasa | 010 585 0750 | Myllärinkatu 21 | www.tools.fi |
Vaasa | Vuorenmaa Yhtiöt Oy | 0207 101 680 | Myllärinkatu 21 | www.vuorenmaayhtiot.fi |
Vaasa | Laakeri-Center Oy Ab | 020 755 9570 | Silmukkatie 21 | www.laakeri-center.fi |
Valkeakoski | TOOLS Valkeakoski | 010 585 0800 | Ruumyllynkatu 3 | www.tools.fi |
Vantaa | Ahlsell Oy | 020 584 5840 | Osuustie 5 | www.ahlsell.fi |
Vantaa | PJ Control Oy | 010 5915330 | Koivuvaarankuja 2 C | |
Vantaa | Porin Laakeri Oy | 040 548 1225 | Rajatorpantie 41 C | www.nomogroup.fi |
Ylivieska | Ahlsell Oy | 020 747 1340 | Suopellontie 4 | www.ahlsell.fi |