Système d'installation CTEL

Une technologie de bus de terrain incroyablement simple et compétitive

Avec interface standardisée I-Port pour le raccordement de tous les bus de terrain standards

  • Système d'installation décentralisé et compact pour des applications économiques
  • Principe Plug & Work pour une configuration et une commutation simples
  • Composants pneumatiques et électroniques de sécurité

Composants du nouveau système d'installation décentralisé CTEL

Installation simple : un bus de terrain pour plusieurs terminaux de distributeurs

  • Noeud de bus CTEU
  • Interface de commutation électrique I-Port : également compatible IO-Link

Installation étendue : un adaptateur pour doubler les performances de communication

  • Adaptateur CAPC pour une extension incluant entrées tout ou rien et terminaux de distributeurs supplémentaires
  • Module d'entrée CTSL : 16 entrées avec connecteurs M12 ou M8
  • Câble de raccordement NEBU : un câble standard économique
Bus de terrain VTUG

Nouveau :

EtherNet/IP

Système d'installation CPI

 

Trouvez le terminal de distributeurs qui vous convient

Aperçu des terminaux de distributeurs

 

Création de schémas de montage avec

FluidDraw

 

Modules de bus de terrain CTEU pour mise en réseau des terminaux de distributeurs

Avec I-Port : interface de communication standard pour le raccordement à tous les bus de terrain.

Compatible avec les terminaux VTUG, VTUB-12, MPA-L, CPV et VTOC

  • Un terminal de distributeurs compatible avec les bus de terrain pour le prix d’une solution multipole
  • Réduction des coûts pour les terminaux avec un grand nombre de distributeurs
  • Tous les terminaux avec I-Port sont compatibles avec IO-Link
  • Plug & work: changement de bus de terrain facile en dévissant et en changeant le nœud de bus – pas besoin de reconfigurer l’interface
  • Maintien du dernier état : en cas de coupure, le terminal peut se mettre à 0, ou maintenir le dernier état
  • Mode changement d’outil : le terminal de distributeurs peut être changé, même lorsque la machine est en opération
  • Sûr : la puissance des bobines peut être coupée séparément
  • Indice de protection : IP65 et IP67