Système d'installation CTEL

Une technologie de bus de terrain incroyablement simple et compétitive

Avec interface standardisée I-Port pour le raccordement de tous les bus de terrain standards

  • Système d'installation décentralisé et compact pour des applications économiques
  • Principe Plug & Work pour une configuration et une commutation simples
  • Composants pneumatiques et électroniques de sécurité

Composants du nouveau système d'installation décentralisé CTEL

Installation simple : un bus de terrain pour plusieurs terminaux de distributeurs

  • Noeud de bus CTEU
  • Interface de commutation électrique I-Port : également compatible IO-Link

Installation étendue : un adaptateur pour doubler les performances de communication

  • Adaptateur CAPC pour une extension incluant entrées tout ou rien et terminaux de distributeurs supplémentaires
  • Module d'entrée CTSL : 16 entrées avec connecteurs M12 ou M8
  • Câble de raccordement NEBU : un câble standard économique
Bus de terrain VTUG

Nouveau :

EtherNet/IP

Système d'installation CPI

 

Trouvez le terminal de distributeurs qui vous convient

Aperçu des terminaux de distributeurs

 

Création de schémas de montage avec

FluidDraw

 

Noeud de bus CTEU sur l'adaptateur CAPC : permet le raccordement de deux esclaves avec un bus de terrain

Adptateur CAPC

            

Adaptateur CAPC

           

Adaptateur CAPC

  Module CTSL Module CTSL     Module CTSL 

Raccordement de deux terminaux de distributeurs (VTUG) avec l'adaptateur CAPC 

 

Raccordement de deux modules d'entrée (CTSL) avec l'adaptateur CAPC

   

Raccordement d'un terminal de distributeurs et d'un module d'entrée avec l'adaptateur CAPC