Actionneurs à membrane

  • Une force élevée avec un petit diamètre
  • Fréquence jusqu'à 150 Hz
  • Mouvement sans à-coups
  • Conception étanche
  • Résistance à la saleté
 Options techniques

Variantes pour le raccordement

 Connexions en polymère
 Connexions adaptées à chaque besoin spécifique
 Connexions avec distributeur / régulateur de pression intégré

Muscle en version à tige

  • Taille 10 / 20 / 40 mm
  • Simple effet, pour les mouvements de pression
  • Contraction maximale : jusqu'à 25 % de longueur nominale
  • Force : 0 ... 6 000 N
  • Avec rappel par ressort

Muscle avec réduction du volume

  • Consommation d'air réduite
  • Temps de réponse optimal

Adaptation de la membrane

 Adaptation de :

  • La taille
  • Le matériau
  • Le marquage
  • La géométrie des fibres pour ajuster le comportement force/déplacement

Module rotatif avec membrane de torsion

  • Taille 10 / 20 / 40 mm
  • Couple : 0 ... 70 Nm
  • Position intermédiaire possible