Technologie d'alésage traversant THT (Through-hole technology)

Préhension et insertion de composants spéciaux

Votre objectif : positionnement précis des grands composants

Notre solution : unités de manipulation à systèmes de vision intelligent pour des tâches de positionnement de haute précision et solutions pour une grande diversité d'applications de préhension

    Axe à courroie crantée EGC-TB

Axe à courroie crantée EGC-TB sous forme de portique à trois dimensions

  • Gamme complète d'accessoires de montage pour des combinaisons d'axes multiples
  • La haute performance permet l'utilisation de tailles d'axes réduites

 

Plus de détails sur l'EGC-TB dans la vue d'ensemble des systèmes de manipulation

Axe à courroie crantée EGC-TB dans le catalogue

    Idéal pour les tâches de positionnement dynamique : servomoteur EMMS-AS Festo

Idéal pour les tâches de positionnement dynamique : servomoteur EMMS-AS

Idéal pour les tâches de positionnement dynamique

  • En option avec un système de mesure de déplacement absolu digital, mono-tour (standard) ou multi-tours (option)
  • Sécurité additionnelle sur demande : en option avec un frein de maintien pour la fonction "arrêt sûr" selon EN 954-1/Cat.3


Plus d'informations sur le servomoteur EMMS-AS et le contrôleur de moteur CMMx-AS

    Pince à serrage parallèle DHPS

Pince à serrage parallèle DHPS avec rainure en T

  • Forces de préhension élevées avec des dimensions compactes (6 à 35 mm)
  • Répétabilité maximum et option d'intégration de capteurs

 

 Plus de détails sur le DHPS dans la brochure Systèmes de préhension

Pince à serrage parallèle DHPS dans le catalogue

    Contrôle de la qualité 100%, résultats des tests fiables : système de contrôle intelligent compact SBOx-Q Festo

Résultats du contrôle fiables : caméra intelligente compacte SBOx-Q

Pour contrôle de qualité :

  • Contrôle de l'orientation des petits composants et de la dimension des pièces tournées
  • Jusqu'à 256 programmes de contrôle, avec chacun 256 caractéristiques
  • Stockable
  • En option : OCR (reconnaissance optique des caractères)

 

Pour contrôle :

  • En tant que contrôleur maître CANopen grâce à l'API CODESYS et à l'interface CAN intégrés
  • Interface Ethernet pour communication partagée jusqu'au niveau de gestion

 

 Plus d'informations à propos des systèmes de vision compacts SBOx-Q

Systèmes de vision compacts SBOx-Q dans le catalogue

 
    Transmetteur de pression SPTE

Idéal pour les espaces réduits : le transmetteur de pression compact SPTE

  • Compact et léger
  • Trois concepts de montage pour une adaptation rapide, simple et bon marché

 

Transmetteur de pression SPTE dans le catalogue

    Séparateurs HPV

Séparateurs HPV

  • Exigences en matériaux et charge de programmation réduites grâce au système de séparateur à unité de commande complète
  • Options précises et simples de montage et intégration facile des capteurs

 

 Information-produits sur le HPV

Séparateur HPV dans le catalogue