Assemblage et électronique

Essai final et conditionnement des composants

Votre objectif : contrôle de la qualité avant le conditionnement

Notre solution : solutions pneumatiques multiphases pour relier le module, systèmes de mouvements de précision à guidage pneumatique et de manipulation pour le transfert des composants de la pièce à usiner au matériel d'emballage

MPA-L

Terminal de distributeurs modulaire MPA-L

  • Extrêmement modulable
  • Différents modules de contrôle, comme E/S, IHM ou contrôleur de position, peuvent être ajoutés à la demande
  • Connexion bus de terrain économe via noeud de bus CTEU
  • Pour une installation centralisée

 

Terminal de distributeurs MPA-L dans le catalogue

    Systèmes de portiques individuels

Systèmes de portiques à configuration individuelle

Optimisés pour les exigences d'une tâche particulière, les systèmes personnalisés offrent une assistance, par exemple, lors du repositionnement des composants sensibles.

 

 Plus de détails sur les systèmes de portiques dans la vue d'ensemble des systèmes de manipulation

    Module coulissant à pas DHMP

Module coulissant à pas DHMP/DHMB

  • Précision (linéarité et parallélisme) de l'ordre du 1/100 mm grâce à la circulation de billes de précision et au guidage par cage à billes
  • Mouvements doux et stables grâce au guidage de rail sans jeu et très faible pression de fuite en cas d'utilisation du conditionnement en U.

 

Information-produits sur le module coulissant à pas DHMP/DHMB

    Axe à courroie crantée EGC-TB

Axe à courroie crantée EGC-TB sous forme de portique à trois dimensions

  • Gamme complète d'accessoires de montage pour des combinaisons d'axes multiples
  • La haute performance permet l'utilisation de tailles d'axes réduites

 

Plus de détails sur l'EGC-TB dans la vue d'ensemble des systèmes de manipulation

Axe à courroie crantée EGC-TB dans le catalogue

    Pince pivotante HGDS

Pince pivotante HGDS

  • Vérin oscillant à ajustement libre utilisant le principe de la palette oscillante, combiné à une pince de précision
  • Fréquence allant jusque 2 Hz, disponible en option avec un amortissement flexible ou hydraulique

 

 Information-produits sur le HGDS

Pince pivotante HGDS dans le catalogue

    Mini-chariot DGSC

Le chariot à roulement à billes le plus étroit du marché : le mini-chariot DGSC

  • Seulement 8 mm de largeur avec guidage haute précision dans la plage 1/100 mm.
  • Des mouvements souples et réguliers adaptés pour prendre et repositionner les petits composants

 

 Informations produit abrégées pour DGSC

Mini-chariot DGSC dans le catalogue

    Unités de conditionnement série MS

Unités de conditionnement à air comprimé de la série MS

  • Capteurs de débit et capteurs de pression intégrés
  • Régulateur de pression électrique et autres modules de fonction combinables librement disponibles

 

Plus d'informations sur les unités de conditionnement

Unités de conditionnement série MS dans le catalogue