Nouveaux distributeurs et terminaux de distributeurs

Loading the player ...

Tous les nouveaux distributeurs et terminaux de distributeurs dans le catalogue

Distributeur universel VUVG-...-S

Distributeur universel VUVG-...-S

Issu du programme standard

Electrodistributeur compact doté de fonctionnalités essentielles

 

Distributeur VUVG dans le catalogue

Distributeur VUVS-...-S

Distributeur universel VUVS-...-S

Issu du programme standard

Electrodistributeur robuste doté de fonctionnalités essentielles

 

Distributeur VUVS dans le catalogue

MPA-C

Terminal de distributeurs Clean Design MPA-C

Encore plus de fonctions de distributeurs dans une conception Clean Design   

Nouveau : noeud de bus CTEU en EtherNet/IP, plus de sécurité lorsque la pression d'échappement s'accumule, raccordement électrique sur le dessus et câble de longueur X sur demande

Terminal de distributeurs MPA-C dans le catalogue

MPA-L

Terminaux de distributeurs universels MPA-S et MPA-L

Des fonctions avancées pour une meilleure sécurité et une performance plus élevée

Nouveau : clapet anti-retour en option, distributeurs à rappel par ressort mécanique, module PROFIsafe CPX-FVDA-P2 et d'autres nouveautés

Terminaux de distributeurs MPA-S et MPA-L dans le catalogue

CTEL

Système d'installation CTEL

Une technologie de bus de contrôle incroyablement simple et peu coûteuse   

Interfaces de bus réduites à l'essentiel :

Utilisez un nœud de bus pour commander plusieurs maîtres CPX-CTEL pilotant chacun jusqu'à 4 appareils.

Système d'installation CTEL dans le catalogue

VPPX

Régulateur de pression proportionnel VPPX

Le contrôleur PID paramétrable, l'entrée pour capteur externe, et le Festo Configuration Tool (FCT) permettent d'implémenter facilement et rapidement des systèmes de régulation complexes.   

Nouveauté : avec certification UL

Régulateur de pression proportionnel VPPX dans le catalogue

CPX-F8DE-P

Module d'entrée PROFIsafe CPX-F8DE-P

Jouez la sécurité   

Détection sur site de toute la chaîne de sécurité : raccordement simple et clair de tous les capteurs de sécurité types   

Terminal CPX dans le catalogue

CPX-CEC

Contrôleur CODESYS CPX-CEC-C1/s1/M1-V3

Contrôle décentralisé et prétraitement intelligent, tout sur une seule plateforme – CODESYS

Vous pouvez utiliser un large choix de profils de mouvement, aussi bien avec des systèmes électriques que pneumatiques.   

Terminal CPX  dans le catalogue

VTUG

Terminal de distributeurs VTUG

Multi-usage avec de nombreuses variantes multipôle ou bus de terrain et jusqu'à 24 positions de distributeurs sur un même terminal

Nouveau : taille 18 avec un débit max. de 1 200 l/min

Terminal de distributeurs VTUG dans le catalogue

VTSA

Terminal de distributeurs ISO VTSA/VTSA-F

Unique : un mix de 5 tailles de distributeurs sur un même terminal

Caractéristiques supplémentaires et nouveau bloc de commande VOFA pour mise à l'échappement sécurisée

Terminal de distributeurs normalisé VTSA dans le catalogue