Vérin électrique ESBF

Axial motor mounting and optional, external guide unitParallel motor mountingElectric cylinder ESBF in the smallest size 32 (new)Electric cylinder ESBF with forces of up to 17 kNLeak-proof piston rod protection with bellowsDucted air pressure compensation for protection to IP65Ducted compressed air at the cylinder and at the optional bellowsOptional position sensing via proximity sensor and aluminium sensor rail for affixingDucted air pressure compensation at the cylinder and optional position sensing via proximity sensor show enlargement

 

Cliquez pour afficher des variantes du produit

Axial motor mounting and optional, external guide unitParallel motor mountingElectric cylinder ESBF in the smallest size 32 (new)Electric cylinder ESBF with forces of up to 17 kNLeak-proof piston rod protection with bellowsDucted air pressure compensation for protection to IP65Ducted compressed air at the cylinder and at the optional bellowsOptional position sensing via proximity sensor and aluminium sensor rail for affixingDucted air pressure compensation at the cylinder and optional position sensing via proximity sensor

Positionnement libre : rapide, précis et performant

Poussées jusqu'à 17 kN

  • 6 tailles : de 32 à 100
  • Surfaces lisses : Clean Look
  • Tige de piston anti-rotation avec guidage à palier lisse
  • Unité de guidage avec guidage à circulation de billes dotée d'une grande capacité de charge pour absorber les forces latérales ou protection contre la rotation accrue
  • En option : IP65, haute protection anticorrosion ou graisse lubrifiante homologuée par la FDA pour une utilisation dans l'industrie alimentaire
reddot design award 2015

 

Parfaitement compatible avec :

Système modulaire de capteurs de proximité SMT-8M-A

le capteur de proximité SME/SMT-8 pour la mise en référence et la détection de position