Connectique électrique universelle

Accès direct au câble de capteur ou au câble de distributeur idéal


Le système de câbles modulaire offre des combinaisons illimitées de connecteurs, connecteurs femelles et câbles de différentes longueurs et qualités. Il complète tous les dispositifs équipés de connecteurs M8 et M12, tels que les capteurs de proximité, les transmetteurs de position, manocontacts, transmetteurs de pression, capteurs de débit et capteurs inductifs, ainsi que les distributeurs dotés d'un connecteur central tels que les CPE, MPA ou VSVA.

En plus des câbles de connexion : différents modèles de connecteurs et connecteurs femelles individuels.

Informations complémentaires :

Câbles de raccordement, universels

 
Version Type Connexion électrique Longueur de câble
[m]
Indication de l'état de commutation
LED
Gauche Droit
Nebu-M5NEBU-M5 Connecteur femelle M5x0.5 Extrémité ouverte 5 -
Connecteur M8x1 1 -
Connecteur M12x1 1 -
Nebu-M8NEBU-M8 Connecteur femelle M8x1 Extrémité ouverte 0,1 ... 25 +
Connecteur M8x1 +
Connecteur M12x1 +
NEBU-M12 Connecteur femelle M12x1 Extrémité ouverte 0,1 ... 25 +
Connecteur M8x1 +
Connecteur M12x1 +
  SIM-M8-... Connecteur femelle M8x1 Extrémité ouverte 0,5 ... 10 -
  KM8-... Connecteur femelle M8x1 Connecteur M8x1 -
  SIM-M12-... Connecteur femelle M12x1 Extrémité ouverte -
  KM12-... Connecteur femelle M12x1 Connecteur M12x1 -