Modules oscillants DSM/DSM-B

Module oscillant DSM-B: taille 63

Module oscillant robuste et économique pour angles réglables librement jusqu'à 270°

Avantages :

  • Puissants : nouveau joint de chambre et nouvelle palette pour un synchronisme exceptionnel de 1,5 à 10 bars
  • Amortissement avec butée fixe pour une plus grande précision de répétabilité et un moment d'inertie plus élevé
  • Types d'amortissement : élastique ou hydraulique
  • Entretien facile : ajustement de précision de l'angle d'oscillation, compatible avec la série DSM-A
  • Fiable : support d'amortisseur cranté pour plus de sécurité
  • Économique : détection compacte et économique

 

Animation sur les produits DSM

Fiche produit DSM-B

Information catalogue DSM-B

Modules oscillants DSM dans le catalogue

DSM-T

Module oscillant DSM-T-B avec palette oscillante tandem

Couples jusqu’à 80 Nm

DSM-HD

DSM-...-HD: vérin rotatif à palette oscillante

Pas de jeu, guidage à billes pré-chargé :

  • Moments élevés

  • Guidage très précis avec une bonne répétabilité

Applications types :

  • Pour des fonctions d'orientation en général
  • Actionnement de robinet
  • Orientation et centrage de pièces

 

Nouvelle  génération DSM-B

Le vérin DSM qui a connu un grand succès a été optimisé dans sa nouvelle version DSM-B : plus précise, avec un réglage plus fin de l'amortissement et une intégration de détecteur, qui permettent d'augmenter la compacité du vérin.