Cylindres et actionneurs pneumatiques

Actuators

Version de base

Plusieurs autres configurations et options sont disponibles

Inch Series Lead Times

Série pouces

Délais d'exécution

Image

Produit

Caractéristiques

Jour même/

Lendemain

3 jours

DSNU

À double effet

Cylindre rond

 

Info produit

Diamètre (pouce)

Course max (pouce)

Course (pouce)

5/16...1

12

Standard

5/16...1

12

Sur mesure

DNA

À double effet

Cylindre NFPA

 

Info produit

Diamètre (pouce)

Course max (pouce)

Course (pouce)

 

1 1/2...5

80

Sur mesure

ET

À double effet

Cylindre compact

 

Info produit

Diamètre (pouce)

Course max (pouce)

Course (pouce)

1/2...2

3

Standard

1/2...2

16

Sur mesure

 

Série métrique

Délai d'exécution

Image

Produit

Caractéristiques

Jour même/

Lendemain

3 jours

DSNU

À double effet

Cylindre rond

 

Info produit

Diamètre (mm)

Course max (mm)

Course (mm)

8...25

300

Standard

8...25

500

Sur mesure

DNC

À double effet

Cylindre ISO 15552

 

Info produit

Diamètre (mm)

Course max (mm)

Course (mm)

32...63

200

Standard

32...63

2000

Sur mesure

ET

À double effet

Cylindre compact

 

Info produit

Diamètre (mm)

Course max (mm)

Course (mm)

12...50

80

Standard

12...50

400

Sur mesure