Soupapes et collecteurs pneumatiques

Valves

Tension de fonctionnement : 24 V CC

Connexions électriques de collecteur : connecteur direct, connecteur multibroche, bus de terrain (DeviceNet, Profibus)

 

Série pouces

Délai d'exécution

Image

Produit

Caractéristiques

Jour même/

Lendemain

3 jours

VHER-AH

Soupapes à commande manuelle en métal

Info produit

Passage de soupape (NPT)

Débit max (Cv)

Pression max (PSI)

1/8, 1/4, ½

4,3

150

 

 

Série métrique

Délai d'exécution

Image

Produit

Caractéristiques

Jour même/

Lendemain

3 jours

VHER-AH

Soupapes à commande manuelle en métal

Info produit

Passage (filet G)

Débit max (L/min)

Pression max (bar)

1/8, 1/4, ½

4300

10