Préparation de l'air

D-Series

Dimensions des passages : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1

Types de filets : BSP/ISO(G) et NPT (pouce)

Série pouces

Délai d'exécution

Image

Produit

Caractéristiques

Jour même/

Lendemain

3 jours

Série D, FRC

Combo lubrificateur filtre/régulateur

Info produit

Pression : 103 psi, 176 psi

Débit : 25...307 pi3/min std

Passage : 1/8 NPT...1 NPT

  Vidange de cuve manuelle ou automatique

 

Série métrique

Délai d'exécution

Image

Produit

Caractéristiques

Jour même/

Lendemain

3 jours

Série D, FRC

Combo filtre/régulateur – Lubrificateur

Info produit

Pression : 7 psi, 12 bar

Débit : 700...8700 L/min

Passage : G 1/8...G 1

  Vidange de cuve manuelle ou automatique