Atelier de carrosserie

Serrage

L'application : serrage des feuilles de tôles dans la soudeuse

Votre objectif : un positionnement précis même en cas de répétitions pour une adaptation parfaite

Notre solution : des systèmes de serrage individuels avec commande intelligente

VTSA Profisafe

Sécurité intégrée : terminal de distributeurs VTSA avec module de sorties de sécurité ProfiSafe

  • Taux de transmission de données élevé, par ex. pour les données temps réel d'E/S critiques
  • Options complètes de diagnostic, de paramétrage et de configuration
  • Fonctions de sécurité conformes à la norme ISO 13849-1
  • Arrêt redondant grâce à deux canaux pour les énergies électriques et pneumatiques
  • Fonctions de sécurité : échappement des composants du système, inversion de mouvement, protection contre les démarrages intempestifs

 

Plus sur le VTSA

Profibus, Profinet et Profisafe

    Solutions prêtes à installer – armoires de commande

Des solutions prêtes à installer adaptées à vos exigences

Avec montage complet, raccordement de tous les tuyaux et du câblage, contrôle et documentation complète :

  • Armoires de commande et plaques de montage
  • Modules
  • Systèmes de manipulation
  • Plaques d'installation de hall et de robot (HIP/RIP)

 

Plus d'informations sur les solutions prêtes à installer

DF/DFM

Compact, robuste et précis : le vérin DF/DFM

Idéal pour un parfait positionnement pour le travail des métaux en feuilles :

  • Détection de position avec LED
  • Protection contre les projections de soudure
  • Dispositif anti-rotation : piston carré ou deux tiges de guidage
  • Guidage à recirculation de billes ou à palier lisse
  • Possibilités d'installation variées grâce à plusieurs raccords et options de montage
  • Broches de montage standardisées pour différents pions de centrage

 

Vérin DFM dans le catalogue