Production moteurs et transmissions

CNC

L'application : usinage de composants CNC dans l'usine de moteurs et de transmissions

Votre objectif : la qualité maximum du produit à de hautes fréquences du processus de fabrication

Notre solution : des composants et systèmes pour un transport rapide et des tâches de contrôle de haute précision

Actionneur semi-rotatif à piston DRRD

Actionneur semi-rotatif à piston DRRD

  • Positionne avec précision et donc plus de fiabilité, même avec un bras de levier long
  • Options d'amortissement : interne et peu encombrant ou externe pour un couple de torsion maximum en position finale
  • En option pour la taille 16 et plus : variante avec verrouillage en position finale et complètement étanche

Actionneur semi-rotatif à piston DRRD dans le catalogue

Actionneurs linéaires DGC

Actionneurs linéaires DGC-K

  • Compact : encombrement relatif à la course
  • Les charges peuvent être directement montées sur le chariot
  • Pour des applications de sécurité avec risques mécaniques
  • Idéale pour l'assemblage finale
  • DGC-K : avec guidage interne pour des fonctions d'actionneur simple dans de petits espaces d'installation

 

Actionneurs linéaires DGC-K dans le catalogue

SOPA

Une solution attractive pour des tolérances minimes : détecteur de points d'appui SOPA

  • Installation et mise en route simples, fiabilité maximale
  • Léger, compact, extrêmement précis et parfaitement intégrable : il comprend un contrôleur, une régulation d'air comprimé, une coupure d'air de mesure, une fonction de soufflage et jusqu'à 4 modules de mesure

 

Détecteur de points d'appui SOPA dans le catalogue