Solutions d'automatisation pour les fournisseurs de rang 1

Que vous travailliez sur des entraînements ou sur des châssis, l'intérieur ou l'extérieur, ou que vous fabriquiez l'électronique ou les pneus, les conditions sont difficiles et la pression sur les coûts est énorme.

Dans le principe, les fournisseurs industriels ont besoin d'une solution optimisée sur le plan technique et hautement rentable, le plus rapidement possible et sans effort majeur. Souvent, une combinaison de techniques alliant pneumatique et électrique est requise.

 Programme standard Festo

Commande et livraison dans le monde entier

Notre programme standard couvre environ 80 % de toutes les fonctions d'automatisation. Nous disposons de plus de 2 200 produits en stock dans le monde, qui peuvent être expédiés dans les meilleurs délais.

 

Nos produits étoilés

CPX/MPA

La productivité jusqu'au Cloud

CPX/MPA vous permet d'intégrer facilement, rapidement et sans problème les chaînes de commande pneumatique et électrique dans tous les concepts d'automatisation et les normes spécifiques à chaque entreprise – ainsi que dans l'Industrie 4.0 !

 

Un maximum de productivité pour vous

Plus d'informations concernant Industrie 4.0

 

Unités de conditionnement– série MS

Débit maximum pour une fiabilité maximum du process

La combinaison idéale pour chaque classe de pureté d'air et chaque débit : les composants de l'unité de conditionnement de la série MS.
Disponible également dans des modèles homologués, à capteurs intégrés et fonctions de sécurité permettant d'atteindre le niveau de performance e selon DIN EN ISO 13849-1.

 

Conditionnement parfait de l'air comprimé

Kit servopresse

Servopresse à gestion de la qualité IATF

Solution fiable : notre kit servopresse modulaire à servo-entraînement destiné à l'engagement sous pression électrique et à la jonction à jusqu'à 17 kN.

 

Pour en savoir plus

Créez une machine prête à fonctionner rapidement et facilement

Handling Guide Online

Outils d'ingénierie économisant le temps

Accédez directement au Handling Guide Online 

 

Automatisation électrique

Automatisation électrique

Que ce soit dans les domaines électrique et pneumatique, ou dans des combinaisons intelligentes, Festo propose des solutions indépendantes de la technologie utilisée et qui n'impliquent aucune restriction.

Bien plus que l'automatisation électrique