Technologie d'alésage traversant THT (Through-hole technology)

Retrait des PCB du panel

Votre objectif : le contrôle exact du process de séparation

Notre solution : des actionneurs à courroie crantée économiques et des solutions de manipulation pour le positionnement extrêmement précis avec inspection de la qualité intégrée

EGC-HD

Axe électrique charges lourdes EGC-HD

  • Guidage pour charges lourdes précis et rapide
  • Idéal pour des tâches de manipulation

 

Axe pour charges lourdes EGC-HD dans le catalogue

    Axe à courroie crantée EGC-TB

Axe à courroie crantée EGC-TB sous forme de portique à trois dimensions

  • Gamme complète d'accessoires de montage pour des combinaisons d'axes multiples
  • La haute performance permet l'utilisation de tailles d'axes réduites

 

Plus de détails sur l'EGC-TB dans la vue d'ensemble des systèmes de manipulation

Axe à courroie crantée EGC-TB dans le catalogue

    Axe électrique EGSK/EGSP

Axe électrique linéaire de précision EGSK/EGSP

  • Disponible avec guidages à recirculation de billes ou avec guidages à recirculation de billes intégré dans un corps en acier pour une précision élevée
  • Solution compacte avec capteurs intégrables

 

 Informations produit abrégée pour EGSK

Axe linéaire EGSK/EGSP dans le catalogue

    Vérin sans tige DGC avec unité de guidage FENG

Vérin sans tige DGC

  • Durée de service prolongée et capacité de charge élevée avec une excellente précision      
  • Faibles coûts de fonctionnement, étant donné qu'il n'y a quasiment aucune fuite

Vérin DGC dans le catalogue

    Contrôle de la qualité 100%, résultats des tests fiables : système de contrôle intelligent compact SBOx-Q Festo

Résultats du contrôle fiables : caméra intelligente compacte SBOx-Q

Pour contrôle de qualité :

  • Contrôle de l'orientation des petits composants et de la dimension des pièces tournées
  • Jusqu'à 256 programmes de contrôle, avec chacun 256 caractéristiques
  • Stockable
  • En option : OCR (reconnaissance optique des caractères)

 

Pour contrôle :

  • En tant que contrôleur maître CANopen grâce à l'API CODESYS et à l'interface CAN intégrés
  • Interface Ethernet pour communication partagée jusqu'au niveau de gestion

 

 Plus d'informations à propos des systèmes de vision compacts SBOx-Q

Systèmes de vision compacts SBOx-Q dans le catalogue