Nouveaux produits pour l'automatisation de process

Vanne à siège incliné VZXA

Vanne à siège incliné VZXA

Vanne de process en acier inoxydable modulaire et simple à nettoyer

Vannes de process robustes : idéales pour isoler les fluides visqueux, fluides, gaz ou vapeurs

 

Plus d'informations sur les vannes de process VZXA

DFPD

Actionneur quart de tour DFPD

Actionneur quart de tour configurable, offrant une conception compacte et simple

Pour l'automatisation de vannes papillon, de vannes à boisseau sphérique ou de clapet d'évacuation d'air dans l'industrie du process   

Plus d'informations sur l'actionneur quart de tour DFPD

SRBC

Boîtier capteur SRBC pour actionneurs quart de tour

Résistant aux intempéries, même dans les environnements agressifs ou corrosifs, avec une protection antidéflagrante

Variante à sécurité intrinsèque, certifiée pour une utilisation dans les zones ATEX potentiellement explosibles 1 er 21   

Boîtier capteur SRBC dans le catalogue

Positionneur CMSX

Positionneur CMSX

Sécurité élevée du process grâce aux signaux analogiques et Tout Ou Rien

Pour les actionneurs simples effet comme double effet et les actionneurs linéaires   

Positionneur CMSX dans le catalogue

VSNC

Electrodistributeur VSNC

Certification internationale sur les normes Ex actuelles

Un éventail d'applications élargi - grâce à une plage de température étendue de - 20 °C à + 60 °C   

 

Plus d'information sur l'electrodistributeur VSNC

VOFD

Electrodistributeur VOFC et VOFD

Des électrodistributeurs robustes pour une installation en extérieur dans des zones explosibles   

Nouvelles variantes : acier inoxydable avec commande manuelle, bobines supplémentaires, pour températures basse et raccordements jusqu'à 1/2"   

Electrodistributeurs VOFC et VOFD dans le catalogue   

DFPI-NB3

Actionneur linéaire avec capteur de déplacement intégré DFPI-NB3

Facile à installer - fonctionnement robuste et fiable   

Nouveaux diamètres : 250 et 320

Plus d'informations sur l'actionneur linéaire DFPI

VZQA

Vanne à pincement VZQA

Une résistance à l'écoulement quasiment nulle, sans blocage, pour un écoulement en douceur   

Contrôle les granulés, les liquides contenant des particules solides ainsi que les fluides très visqueux et abrasifs   

Plus d'informations sur la vanne à pincement VZQA