Production de batterie

L'automatisation des chaînes de fabrication pour les batteries lithium-ion de puissance est toujours considérée comme essentielle à la fabrication en grande série des véhicules électriques.

Festo propose des solutions mécatronique flexibles pour de nombreuses étapes de la production de batteries, et contribue au développement de ces nouvelles technologies de production par son expertise en matière d'automatisation acquise dans d'autres secteurs.

Fabrication des électrodes

Enrobage de l'électrode

Votre objectif : appliquer une matière d'enrobage sur l'électrode sans corps étranger dans une chambre à vide

Notre solution : des soupapes pour les fluides agressifs et abrasifs pour le contrôle de l'écoulement de fluides et des gaz

    Vanne de process proportionnelle VZQA

Vanne à pincement VZQA

Fluide à débit libre – résistance de contact négligeable, aucun blocage

  • Egalement pour les fluides très abrasifs ou visqueux
  • Remplacement plus rapide et plus simple de la cartouche d'étanchéité sans outils spécifiques

Plus d'informations sur la vanne à pincement VZQA

    Robinet à boisseau sphérique 3 voies VZBA

Vanne à boisseau sphérique 3 voies VZBA

Pour le contrôle sans heurt de fluides ou de gaz agressifs

  • Avec trou T pour mélanger plusieurs essences, avec trou L pour passer d'un circuit de fluide à un autre avec un seul robinet à boisseau sphérique
  • Coûts réduits car un seul robinet à boisseau sphérique est requis pour le trou L au lieu de deux

Plus d'informations sur le robinet à boisseau sphérique VZBA

    VZWF

Electrodistributeur VZWx

Une seule famille – de multiples avantages

Vanne à commande directe VZWD : optimale pour les applications à haute pression et de dosage

Vanne à commande forcée VZWF : fonctionne sans pression différentielle, même dans des circuits de fluides fermés

Vanne pilotée VZWP : régule les hautes pressions jusqu'à 40 bars avec de grands diamètres nominaux grâce à l'utilisation d'un piston d'étanchéité au lieu d'une membrane

    VZXF

Vanne à siège incliné VZXF

Très robuste et solide

  • Pour fluides gazeux avec des viscosités allant jusqu'à 600 mm²/s ou des fluides liquides dans des circuits ouverts ou fermés
  • Extrêmement thermorésistante, fabrication en acier inoxydable, fonction CN pour une fermeture fiable en cas de chute de pression

Plus d'informations à propos de la vanne à siège incliné VZXF