Kit servopresse YJKP
Pour applications d'engagement sous pression électriques

Kit servopresse YJKP

Kit modulaire pour servopresse destiné à vos applications d'engagement sous pression électriques jusqu'à 17 kN

  • Moins onéreux que les systèmes d'engagement sous pression conventionnels
  • Kit prémonté comprenant logiciel, contrôleur et composants standard de Festo
  • Intégration aisée dans votre système
  • Logiciel pré-installé : prêt à l'emploi et paramétrable de manière intuitive

Application :

Surveiller aisément des processus d'engagement sous pression et de nombreux autres paramètres en temps réel, par ex. force, distance, couple de rotation, angle lors d'opérations de jonction, pressage, pivotement et rotation

Le logiciel modulaire : dispose désormais d'un contrôle de force et d'une connexion à OPC UA

Le progiciel sous licence augmenté permet une adaptation plus poussée à l'application concernée et aux tâches spécifiques. Avec des fonctions sélectionnées disponibles à un prix modéré, par exemple :

  • Contrôle de force
  • Connexion OPC UA
  • Chaîne séquentielle avancée