Séparation de pièces

Séparation, blocage, serrage, tri

Deux feuilles de métal simultanément dans la presse ? C'est une de trop ! Retirez-en une pour que la presse soit correctement alimentée. Vous pouvez intégrer à la fois des fonctions pneumatiques et du vide dans le CPX Festo. Les terminaux de distributeurs CPX/MPA et CPX/VTSA assurent une chaîne de contrôle pneumatique idéale.

VTSA

VTSA

4 tailles de distributeurs normalisés ISO 15407-2 et ISO 5599-2 sur le même terminal sans plaque d'adaptation. Intégration de fonctions pneumatiques et de fonctions de sécurité.

 

En savoir plus...

VABF-S6

Distributeur de mise en pression progressive et d'échappement rapide VABF-S6 pour le terminal de distributeurs VTSA

  • Mise en pression progressive et échappement des distributeurs par commande électrique pour les systèmes pneumatiques
  • Pression de commutation réglable (2, 3, 4, 5 bar), temps de remplissage ajustable, capteur de position du tiroir intégré
  • Débit : admission 3000 l/min, échappement 3400 l/min

 

En savoir plus...