Assemblage et électronique

Pré-assemblage des composants

Votre objectif : un pré-assemblage fiable pour des flux de traitement rapides

Notre solution : systèmes d'automatisation pour la fabrication en parallèle de composants sur une table d'indexation avec des modules pneumatiques pick-and-place

MPA-L

Terminal de distributeurs modulaire MPA-L

  • Extrêmement modulable
  • Différents modules de contrôle, comme E/S, IHM ou contrôleur de position, peuvent être ajoutés à la demande
  • Connexion bus de terrain économe via noeud de bus CTEU
  • Pour une installation centralisée

 

Terminal de distributeurs MPA-L dans le catalogue

    Axe à courroie crantée EGC-TB

Axe à courroie crantée EGC-TB sous forme de portique à trois dimensions

  • Gamme complète d'accessoires de montage pour des combinaisons d'axes multiples
  • La haute performance permet l'utilisation de tailles d'axes réduites

 

Plus de détails sur l'EGC-TB dans la vue d'ensemble des systèmes de manipulation

Axe à courroie crantée EGC-TB dans le catalogue

    Idéal pour les tâches de positionnement dynamique : servomoteur EMMS-AS Festo

Idéal pour les tâches de positionnement dynamique : servomoteur EMMS-AS

Idéal pour les tâches de positionnement dynamique

  • En option avec un système de mesure de déplacement absolu digital, mono-tour (standard) ou multi-tours (option)
  • Sécurité additionnelle sur demande : en option avec un frein de maintien pour la fonction "arrêt sûr" selon EN 954-1/Cat.3


Plus d'informations sur le servomoteur EMMS-AS et le contrôleur de moteur CMMx-AS

    Module de manipulation compact HSP

Module de manipulation type HSP

  • Optimisé pour les faibles courses pour déplacer les petites et très petites pièces
  • Les durées de cycles extrêmement courtes et le choix des positions d'attente facilitent la production rapide.

 

 Plus d'informations sur HSP dans la vue d'ensemble des systèmes de manipulation

Module de manipulation HSP dans le catalogue

    Table à indexation pneumatique DHTG

Table à indexation pneumatique DHTG

  • Système mécanique robuste facile à configurer et à mettre en service
  • Fonctions intégrées : protection contre les surcharges, fonction de capteur, réglages de la vitesse et de l'amortissement et réglage du sens de rotation

 

 Plus de détails sur le DHTG dans la vue d'ensemble des systèmes de manipulation

Table à indexation DHTG dans le catalogue

    Séparateurs HPV

Séparateurs HPV

  • Exigences en matériaux et charge de programmation réduites grâce au système de séparateur à unité de commande complète
  • Options précises et simples de montage et intégration facile des capteurs

 

 Information-produits sur le HPV

Séparateur HPV dans le catalogue

    le terminal de distributeurs CPX/MPA pour le diagnostic et la surveillance dans l'industrie de l'eau

Diagnostic et surveillance d'état intégrés dans le terminal de distributeurs CPX/MPA

  • Evite jusqu'à 35 % du temps d'immobilisation grâce à la surveillance intelligente d'état
  • Une meilleure productivité grâce à la solution intégrée requérant un effort d'installation moindre

 

Information catalogue sur le CPX/MPA

Pour en savoir plus à propos de l'intégration des fonctions