Terminal de distributeurs hautement modulaire MPA-L

Modulaie : extension facile par pas – parfaitement pour la construction de mahcines spéciales

  • Connexion de bus de terrain économique : nœud de bus CTEU
  • Automatisation intégrée : branchement au terminal CPX
  • Trois tailles de distributeurs disponibles
  • Distributeurs à clapet et distributeurs à tiroir cylindrique disponibles
  • Étrangleur fixe – solution simple et inviolable pour des applications en série
  • Distribeurs à rappel par ressort pour les applications relatives à la sécurité
  • Distributeur pilote solide à haut débit
Données techniques - Terminal de distributeurs MPA-L
Nombre de distributeurs Jusqu'à 32 distributeurs/bobines d'électro-distributeur
Raccordement pneumatique

M7, G1/8, G1/4

Matériau de l'embase Matière plastique
Tailles des raccords QS 4/6/8/10
Classe de protection IP40, IP65/67*
Fonctions de distributeur 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, 1x3/2 et fonctions spéciales
Raccordement électrique

Interface multipôle
Nœud de bus CTEU
Terminal CPX

Bus de terrain avec noeud de bus CTEU PROFIBUS, DeviceNet, CANopen, CC-Link, EtherCAT, IO-LINK
Bus de terrain avec terminal CPX PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet, EtherNet/IP, Modbus TCP, CANopen, CC-Link, EtherCAT, InterBus
Débit [l/min] 360 ... 850 
Raccords de travail [mm] 10, 14, 20 (possibilité de combiner sur un MPA-L) 
Plage de pression [bar]

-1.... +10
Les plages de pression peuvent être restreintes selon la configuration

* soumis à restrictions