Gamme de distributeurs VTUB-12 -
flexible, universel, compétitif

Pour toutes les applications standards

Nouveau : noeud de bus CTEU pour une communication réseau simple, directe et économique

Vos avantages :

  • Technologie de bus de terrain avec le noeud de bus CTEU : moins d'E/S sur l'API, réduction du temps d'installation jusqu'à 35 %
  • Excellent ratio prix/performance : pas de coût supplémentaire, mais plus intelligent qu'une solution multipôle - avec le diagnostic de base
  • Nouveau : dépannage rapide grâce à l'affichage par LED des statuts sur l'embase
  • Nouveau : version avec commande manuelle verrouillable
  • Distributeurs individuels avec connexion M8 et circuit de protection
  • Version de distributeur standard sur embase individuelle
  • Plaque sélection : air de pilotage externe pour des circuits d'arrêt d'urgence et commutation
IO-link
 
Données techniques
Fonction de distributeur 3/2 NF
3/2 NO
5/2 monostable
5/2 bistable (2 positions de distributeur) 
Conception Conception à clapet
Plage de température[°C] -5 ... +60
Débit [l/min] 400
Plage de pression d'opération [bar] 2.8 ... 8
Consommation d'énergie [W] 1
Classe de protection IP65
Connecteurs enfichables Conception droite ou coudée en QS4 et QS6
Nombre de positions de distributeurs  2 ... 35