Production de modules photovoltaïques par couche mince

Des distributeurs pilotes pour les vannes durant le revêtement

Terminal de distributeurs VTOC

Terminal de distributeurs VTOC

  • Terminal de distributeurs conçu pour être utilisé pour le pilotage de vannes
  • Commande des vannes par 2 canaux via tous les systèmes de bus conventionnels pour éviter les mauvaises opérations
  • Câble à fibre optique intégré pour une fiabilité du processus optimale

 

Information produit sur le VTOC

Terminal de distributeurs VTOC dans le catalogue

Un transport sans contact et tout en douceur des pièces

Guidage à coussin d'air ATBT

Guidage à coussin d'air ATBT

  • Répartition uniforme de la charge sur l'ensemble du coussin d'air pour une fiabilité de process extrême
  • Transport sans contact des wafers avec une consommation d'air minimale
  • Disponible en composants individuels ou sous forme de rail, en différentes longueurs personnalisables

 

Information produit sur le guidage à coussin d'air ATBT

Déplacement rapide et fiable des plaques de verre sous vide élevé

Manipulateur téléscopique

Manipulateur téléscopique

  • Stabilité même avec des charges supérieures à 10 kg
  • Convient pour les températures élevées : solution plus économique que les robots dédiés salles blanches
  • Des supports spécifiques en verre pour ne pas marquer les plaques de verre
  • Encombrement = zone de travail
  • Mouvements précis et sans à-coups jusqu'à 2 100 mm avec actionneur électrique à vis à billes

En savoir plus sur le manipulateur téléscopique

Déplacement rapide et sûr des wafers et des cellules solaires

Table en H EXCH

Table en H avec ventouse Bernoulli OGGB

La table en H EXCH est rapide, précise et compacte.

Elle permet de déplacer tout en douceur les wafers, en combinaison avec la ventouse Bernouilli OGGB pour une préhension sans contact.

 

Ce process est extrêmement fiable et consomme peu d'air comprimé.

 

Plus sur la table en H

Option : service de mise en route

Ventouse Bernouilli OGGB dans le catalogue