Technique de montage en surface SMT (Surface mount technology)

Application d'étiquettes sur le PCB

Votre objectif : retirer les étiquettes de l'imprimante, les positionner et les appliquer sur la pièce à usiner

Notre solution : venturis fiables pour la préhension des étiquettes et systèmes de manipulation électriques pour un positionnement précis

    Systèmes de manipulation prêts à installer

Systèmes de manipulation prêts à installer

Systèmes de manipulation spécifiques au client pour une manipulation fiable avec des temps de repositionnement optimaux

 

Vue d'ensemble des systèmes de manipulation

    Distributeur à vide miniature

Distributeur à vide miniature MHA 1

  • Extrêmement compact avec une section de passage optimisée
  • Disponible en tant que solution intégrable complète avec un distributeur, une embase, des capteurs et l'électronique de commande

 

Information-produits pour MHA1

Distributeur à vide MHA 1 dans le catalogue

    Venturi OVEM Festo : surveillance d'état intégrée

Fiabilité de process intégré : générateur de vide OVEM

La surveillance d'état améliore la fiabilité du process et évite les immobilisations

  • Surveillance de l'évacuation du volume et de la durée du cycle d'éjection
  • Idéal en combinaison avec la ventouse ESG

 

 Informations produit abrégées sur l'OVEM

Générateur de vide OVEM dans le catalogue

    Une vaste gamme de variantes : vérin normalisé compact ADN Festo

Petit et puissant : vérin compact ADN

  • Résistant à la chaleur et aux faibles températures
  • Tige de piston renforcée pour résister à des forces latérales plus élevées
  • Très faibles frictions, conçu pour des vitesses faibles

 

Vue d'ensemble des vérins avec tige de piston

ADN dans le catalogue

    Manipulation en douceur et avec précision des bacs de wafers grâce à l'axe électrique EGC Festo.

Plus efficace grâce à sa conception plus compacte : axe électrique EGC

EGC avec entraînement à courroie crantée ou par vis à billes pour des opérations de transport rapides.

Profilés en aluminium avec guidage externe pour une rigidité accrue

 

Informations produit abrégées sur le EGC

Axe électrique EGC dans le catalogue