Technique de montage en surface SMT (Surface mount technology)

Test en circuit : contrôle des trajectoires du circuit, tests aussi bien fonctionnels qu'en fin de ligne

Votre objectif : collage de précision des plages d'essai, verrouillage des blocs de commutation et possibilité de mouvements supplémentaires

Notre solution : surpresseur et vérin grande force pour la compression, mini-chariot pour des mouvements précis pour le collage

    Mini-chariot DGSC

Le chariot à roulement à billes le plus étroit du marché : le mini-chariot DGSC

  • Seulement 8 mm de largeur avec guidage haute précision dans la plage 1/100 mm.
  • Des mouvements souples et réguliers adaptés pour prendre et repositionner les petits composants

 

 Informations produit abrégées pour DGSC

Mini-chariot DGSC dans le catalogue

    Commande numérique directe de vérin avec unité de guidage FENG

Commande numérique directe de vérin normalisé avec unité de guidage FENG

  • Le design réduit l'encombrement jusqu'à 11% comparé aux vérins normalisés
  • L'unité de guidage FENG garantit une protection contre la rotation à couples élevés

 

Commande numérique directe à vérin normalisé dans le catalogue

    Surpresseur DPA

Surpresseur DPA

  • Peut être utilisé sans groupe générateur hydraulique ou des pompes supplémentaires
  • Grande fiabilité

 

Surpresseur DPA dans le catalogue