Technologie d'alésage traversant THT (Through Hole Technology)

Brasage sélectif des composants

Votre objectif : déplacer des PCB avec précision sur les points de brasage

Notre solution : systèmes de manipulation électriques pour le déplacement, la préhension et le positionnement précis de PCB

    Axe à courroie crantée EGC-TB

Axe à courroie crantée EGC-TB sous forme de portique à trois dimensions

  • Gamme complète d'accessoires de montage pour des combinaisons d'axes multiples
  • La haute performance permet l'utilisation de tailles d'axes réduites

 

Plus de détails sur l'EGC-TB dans la vue d'ensemble des systèmes de manipulation

Axe à courroie crantée EGC-TB dans le catalogue

    Idéal pour les tâches de positionnement dynamique : servomoteur EMMS-AS Festo

Idéal pour les tâches de positionnement dynamique : servomoteur EMMS-AS

Idéal pour les tâches de positionnement dynamique

  • En option avec un système de mesure de déplacement absolu digital, mono-tour (standard) ou multi-tours (option)
  • Sécurité additionnelle sur demande : en option avec un frein de maintien pour la fonction "arrêt sûr" selon EN 954-1/Cat.3


Plus d'informations sur le servomoteur EMMS-AS et le contrôleur de moteur CMMx-AS

    Axe à courroie crantée ELGR

Pour des charges élevées et un comportement de guidage amélioré : axe à courroie crantée ELGR

  • Fonctionnement fiable grâce au kit complet de détection de fin de course facile d'utilisation et peu encombrant
  • VItesse élevée jusqu'à 3 m/s avec une répétabilité de 0,1 mm

 

 Informations produit sur l'ELGR

Axe à courroie crantée ELGR dans le catalogue

    Pinces à serrage radial et angulaire DHRS/DHWS

Pince à serrage radial DHRS et pince à serrage angulaire DHWS

  • Actionneur double effet
  • Répétabilité maximale

 

 Vous trouverez plus d'informations détaillées sur les pinces dans la brochure de gamme

Plus d'informations sur la pince à serrage radial DHRS/pince à serrage angulaire DHWS

    le terminal de distributeurs CPX/MPA pour le diagnostic et la surveillance dans l'industrie de l'eau

Diagnostic et surveillance d'état intégrés dans le terminal de distributeurs CPX/MPA

  • Evite jusqu'à 35 % du temps d'immobilisation grâce à la surveillance intelligente d'état
  • Une meilleure productivité grâce à la solution intégrée requérant un effort d'installation moindre

 

Information catalogue sur le CPX/MPA

Pour en savoir plus à propos de l'intégration des fonctions

    Une vaste gamme de variantes : vérin normalisé compact ADN Festo

Petit et puissant : vérin compact ADN

  • Résistant à la chaleur et aux faibles températures
  • Tige de piston renforcée pour résister à des forces latérales plus élevées
  • Très faibles frictions, conçu pour des vitesses faibles

 

Vue d'ensemble des vérins avec tige de piston

ADN dans le catalogue