Service d'Economie d'Energie

Concept holistique pour l'optimisation des systèmes d'air comprimé

Pour un fonctionnement économique des systèmes et respectueux de l'environnement

Réduisez les coûts de fonctionnement jusqu'à 60 %

Nous déterminons votre potentiel d'économies et nous vous aidons dans la planification et la conversion des mesures d'optimisation liées à la consommation d'énergie.

Nous assurons la durabilité de vos économies d'énergie en mettant en œuvre des mesures de conservation des économies et en proposant des formations à votre personnel.

 

Un service modulaire en accord avec vos besoins

Service d'Economie d'Energie

 

Jusqu'à 42 % de gain d'air comprimé par simple détection et correction des fuites


Les avantages du Service d'Economie d'Energie :

  • Coûts de fonctionnement réduits
  • Utilisation optimale du compresseur
  • Durée de vie étendue des composants
  • Disponibilité maximale du système
  • Processus fiables
  • Application respectueuse de l'environnement

Audit d'efficacité énergétique en air comprimé ISO/DIS 11011

Certifié par l'organisme allemand TÜV Süd

Certificat


 
 

Contact
08.00h-12.00h, 13.00h-17.00h

024 447 21 11
024 447 21 00

 
Implémentation des plans d'actions - pour un retour rapide sur investissement
Colmatage des fuites Réparation et/ou remplacement des composants pneumatiques qui fuient ou sont défectueux par des techniciens de service spécialisés
Exécution de mesures d'efficacité énergétique sur les machines Installation et mise en service des solutions développées
Introduction d'un système de surveillance d'état Programmation, installation et mise en service d'un système de surveillance d'état sur certaines machines