Bionic Learning Network – Projets 2012

Bionic Learning Network 2012

La Foire de Hanovre 2012 était entièrement placée chez Festo sous le signe de l’interaction homme-machine. Qu’il s’agisse de nouveaux concepts de commande, d’applications possibles ou de futurs domaines d’utilisation : avec les produits phares du Bionic Learning Network 2012, Festo présentait aux visiteurs de nouvelles perspectives des mondes du travail et de la production de demain.

 


Bionic Learning Network

Main dans la main ...

... pour de nouvelles solutions dans la coopération homme-technique : l'exosquelette totalement mobile améliore la force et l'endurance de la main humaine.

 

ExoHand


CogniGame

Seule l'imagination suffit

Avec le CogniGame, Festo démontre ce que sera la prochaine génération de concepts de commande pour l'interaction entre l'homme et la machine : la commande d'un système par la simple force de la pensée.

 

CogniGame


Sound Machines 2.0

Système autocompositeur

Enregistrer une mélodie, en composer une nouvelle, puis la jouer en direct : l'installation sonore de Roland Olbeter fait se rencontrer un maximum de précision technologique et la liberté de l'artiste.

 

Sound Machines 2.0


SmartInversion

SmartInversion

 

NanoForceGripper

 

PowerGripper