Capteur de débit SFAM-62

Haut débit, compacité, début de la mesure à 1 %

Unité individuelle ou combinée avec les unités de conditionnement MS

Vos avantages :

  • Sûr et confortable - données absolues sur les débits avec valeurs seuils
  • Confortable - afficheur lumineux qui facilite le réglage du point de commutation
  • De nombreuses plages de débit pour des applications variées
  • Conception compacte pour une excellente flexibilité de l'installation
  • Les grandes plages de mesure réduisent la complexité du produit
  • Compatible et intégrable aux unités de conditionnement MS6

 

Type SFAM
Principe de mesure

Principe d'anémométrie thermique (méthode de perte de chaleur)

Connexion Connecteur M12
Plage de débit [Nl/min] 10 ... 1 000 , 30 ... 3 000, 50 ... 5000 sélectionnable
Sortie de commutation 2 x PNP ou 2 x NPN ajustable
Sortie analogique 0 ... 10 V, 4 ... 20 mA sélectionnable
Précision ±(3% de la valeur mesurée +0,3% FS)
Répétabilité 0,8% de la valeur mesurée
Tension d'alimentation [V] 15 ... 30
Plage de température [°C] 0 ... 50
Pression [bar] 0 ...10
Temps de commutation [ms] < 100
Classe de protection IP65
Certifications UL/CSA, C-Tick
Conditions de mesure Ajustable DIN 1343, ISO 2533, ISO 6358