Axe linéaire EGC

Toothed belt axis EGC-TBFlexible, freely selectable motor mounting on the toothed belt axis EGC-TBToothed belt axis EGC-TB with optional, freely movable additional slideSpindle axis EGC-BSSpindle axis EGC-BS with attached servo motor EMMS-ASToothed belt axis with displacement encoder and clamping unit at both endsDriveless linear guide unit EGC-FA with freely movable slide unitHeavy-duty toothed belt axis EGC-TB-HDHeavy-duty spindle axis EGC-BS-HD Cliquez pour agrandir

 

Cliquez pour obtenir plus d'images du produit

Toothed belt axis EGC-TBFlexible, freely selectable motor mounting on the toothed belt axis EGC-TBToothed belt axis EGC-TB with optional, freely movable additional slideSpindle axis EGC-BSSpindle axis EGC-BS with attached servo motor EMMS-ASToothed belt axis with displacement encoder and clamping unit at both endsDriveless linear guide unit EGC-FA with freely movable slide unitHeavy-duty toothed belt axis EGC-TB-HDHeavy-duty spindle axis EGC-BS-HD

Dynamique et rapide avec rigidité améliorée - en tant que vérin à courroie crantée, vérin à vis à billes ou axe de guidage

Avec de nouveaux éléments de sécurité pour créer un axe de manipulation orienté sur la sécurité



Axe linéaire électrique EGC dans le catalogue

Axe à courroie crantée EGC-TB / EGC-HD-TB

  • Pour des vitesses élevées et des mouvements dynamiques en présence de charges lourdes et de courses longues
  • En option avec un second chariot pour les charges et couples plus élevés

Axe à vis EGC-BS / EGC-HD-BS

  • Pour des mouvements précis et fluides en présence de charges lourdes et de courses longues

Fonctions de sécurité disponibles en option

  • Détection de position au moyen d'un capteur inductif SIES-8M, montage noyé dans la rainure profilée
  • Système de mesure de déplacement incrémental pour solutions de sécurité à deux voies ou pour une meilleure précision de positionnement de l'axe à courroie crantée
  • Unité de serrage permettant de maintenir le chariot dans des applications de sécurité

Caractéristiques de la variante très résistante HD

  • Capacité de charge très élevée latéralement à l'axe Mx (facteur de 2 comparé à un axe standard)
  • Charge plus proche du guidage double : bras de levier plus petits pour des couples extrêmement élevés et une charge maximum importante

L'ingénierie

Axe de guidage linéaire sans entraînement EGC-FA

  • Chariot pouvant se déplacer librement
  • Pour augmenter la force et le couple pris en charge

Axe de guidage EGC-FA dans le catalogue 

Axe à courroie crantée EGC-TB-185 avec course de 8,5 m

 
Systèmes électriques à haute vitesse à Tecdisma

Systèmes électriques à haute vitesse pour la production de tubes en métal à Tecdisma, en Espagne.    

Vidéo d'application – Tecdisma

 
Axe électrique EGC