Des exigences rigoureuses pour des
systèmes de remplissage haute performance

L'application : mélange

Votre objectif : doser les ingrédients, respecter les proportions et garantir la sécurité

Notre solution : des composants et systèmes pour l'automatisation de process. Des distributeurs et actionneurs en versions standard et hygiénique, des coffrets de commande entièrement pré-assemblés

    Vanne de process proportionnelle VZQA

Vanne à pincement VZQA

Fluide à débit libre – résistance de contact négligeable, aucun blocage

  • Egalement pour les fluides très abrasifs ou visqueux
  • Remplacement plus rapide et plus simple de la cartouche d'étanchéité sans outils spécifiques

Plus d'informations sur la vanne à pincement VZQA

DAPS

Longue durée de vie, adapté aux vannes de process : actionneur quart de tour DAPS en acier inoxydable

Actionneur quart de tour fonctionnant sur le principe du scotch yoke. Un mécanisme simple permettant un fonctionnement avec peu d'usure et une bonne durée de vie. La caractéristique du couple en fonction de la position de la vanne est optimisée pour un pilotage des vannes de process.

Egalement en version acier inoxydable pour l'industrie agro-alimentare. 

Aperçu des actionneurs quart de tour 

DFPB

Robuste, facile à nettoyer et adapté à de nombreuses applications : l'actionneur quart de tour DFPB

  • Couple constant sur toute la zone de rotation de 0 à 90°
  • Interfaces de montage pour le distributeur selon ISO 5211 sur les deux côtés, compatibles avec toutes les vannes de process
  • Longue durée de vie, faible usure, protection contre la corrosion élevée
  • Certification SIL

 

Aperçu de la gamme des actionneurs quart de tour

SRBP

Processus de mélange sous contrôle : boîtiers capteur SRAP et SRBP

SRAP : capteur analogique avec indicateur de position de la vanne. Signal de sortie analogique 4-20 mA permettant une détection de la position de la vanne sur toute la course d'ouverture/fermeture.
SRBP : détecteur de position binaire qui indique deux états de la vanne : ouverte ou fermée. En option la possibilité de détection d'une position intermédiaire. 

 

Information catalogue SRBP

Information catalogue SRAP

DLP

Automatisation de vannes guillotines - actionneur linéaire DLP

Actionneur résistant et puissant :

  • Grande résistance à la corrosion
  • Air de pilotage interne canalisé
  • Interfaces normalisées DIN ISO et VDI/VDE

 

Information catalogue sur le DLP 

    Robinet à boisseau sphérique VAPB de Festo pour les fluides agressifs

Robinet à boisseau sphérique à actionnement mécanique VAPB-...-CR.

Robinet à boisseau sphérique bidirectionnel en acier inoxydable hautement allié

  • Bride de fixation selon ISO 5211
  • Débit Kv : 16 à 1 414 m³/h
  • Plage des pressions de service : vide à 63 bars maxi
  • Température du fluide : -10° à +180 °C

 

VAPB dans le catalogue

 

    Process valve VZBA in stainless steel design

Vanne à boisseau sphérique VZBA en acier inoxydable

Vanne à boisseau sphérique 2 ou 3 voies - également disponible avec actionneur pré-assemblé

  • Boisseau sphérique avec alésage en L ou en T
  • Corps, arbre de commutation et boisseau sphérique sont tous en acier inoxydable
  • Bride de montage selon ISO 5211, joint du boisseau sphérique en PTFE
  • Plage de températures : -10 °C ... +140 °C (selon la pression)

 

VZBA dans le catalogue

 

    Unité d'entraînement à robinet à boisseau sphérique VZPR

Unité d'entraînement à robinet à boisseau sphérique VZPR en acier inoxydable

Robinet à boisseau sphérique VAPB et actionneur quart de tour DAPS sous forme de système

  • Débit Kv : 5,9 à 535 m3/h
  • Température du fluide : -20° à +150 °C
  • Température ambiante : -20 °C à+80 °C

 

VZPR dans le catalogue

 

    VZXF

Vanne à siège incliné VZXF

Très robuste et solide

  • Pour fluides gazeux avec des viscosités allant jusqu'à 600 mm²/s ou des fluides liquides dans des circuits ouverts ou fermés
  • Extrêmement thermorésistante, fabrication en acier inoxydable, fonction CN pour une fermeture fiable en cas de chute de pression

Plus d'informations à propos de la vanne à siège incliné VZXF