Des exigences rigoureuses pour des
systèmes de remplissage haute performance

L'application : façonnage de bouteilles

Votre objectif : des bouteilles de bonne qualité et une adaptation rapide aux différentes formes et tailles

Notre solution : des combinaisons vérin/distributeur et des actionneurs à temps de cycle, répétabilité et résistance à la température élevés

    Electric cylinder ESBF in Clean Look

Vérin électrique ESBF Clean Design avec surfaces lisses

Détection incluse avec point de référence définissable par l'utilisateur

  • Répétabilité élevée : ±0.015 mm
  • Conçu spécialement pour les zones d'éclaboussures : graisse NSF-H1, IP65 et protection renforcée contre la corrosion
  • Air d'arrêt pour le nettoyage

 

Plus d'informations sur l'ESBF

DSBF

Propre et puissant : le vérin normalisé Clean Design DSBF

Résistant à la corrosion, dimensions normalisées selon ISO 15552. Lubrification et joint approuvés FDA dans la version standard. Mise en route encore plus rapide avec l'amortissement auto-ajusté PPS. Mariage parfait avec le capteur associé SMT-C1. 

 

DSBF dans le catalogue         Capteurs SMT dans le catalogue

 

Série MS

Un air comprimé propre pour l'industrie agro-alimentaire avec les unités de conditionnement Festo

Filtres fins, micro et à charbon actif pour les exigences les plus élevées

Plus d'informations sur le conditionnement de l'air comprimé

Animation détaillée sur la série MS

SBO...Q

Contrôle fiable : système de vision intelligent SBOx-Q

Contrôle 100 % qualité. Mesure précise, vérification de l'orientation, positionnement. L'unité d'évaluation électronique et les interfaces (Ethernet/CAN) pour communication avec les contrôleurs maîtres (API) sont déjà intégrées. Avec lentille intégrée ou interchangeable, selon la tâche.

 

Plus sur les systèmes de vision compacts