Des exigences rigoureuses pour des
systèmes de remplissage haute performance

L'application : operculage de bouteilles

Votre objectif : un operculage fiable des bouteilles pour assurer la qualité du produit

Notre solution : des produits assurant un embouteillage fiable et précis

CRDSNU

Vérin cylindrique en acier inoxydable CRDSNU

Vérin normalisé ISO 6432 avec amortissement auto-ajustable

  • Différentes températures d'utilisation possibles avec des versions résistants aux températures basse ou à la chaleur
  • Variantes de joints pour une utilisation avec nettoyage intensif

 

CRDSNU dans le catalogue

Options d'amortissement pour le CRDSNU

DSBF

Propre et puissant : le vérin normalisé Clean Design DSBF

Résistant à la corrosion, dimensions normalisées selon ISO 15552. Lubrification et joint approuvés FDA dans la version standard. Mise en route encore plus rapide avec l'amortissement auto-ajusté PPS. Mariage parfait avec le capteur associé SMT-C1. 

 

DSBF dans le catalogue         Capteurs SMT dans le catalogue

 

    Capteur de proximité inductif SIT...CR avec corps en acier inoxydable

Capteur de proximité avec corps en acier inoxydable SIE...-CR

Cette nouvelle technologie permet de grandes ou très grandes distances de détection, même pour des métaux non ferreux comme l'aluminium, le laiton, le cuivre, etc. Corps en acier inoxydable continu (surface active encapsulée).

 

SIE...CR dans le catalogue

    Terminal de distributeurs VTUG

Terminal de distributeurs VTUG

Excellent rapport qualité prix

  • Pour fiche multipôle ou avec une connexion simple et rentable à tous les bus de terrain communs
  • Convient parfaitement pour le montage d'une armoire de commande, 24 logements de distributeurs

 Plus d'informations sur le terminal de distributeurs à bas coût VTUG