Des exigences rigoureuses pour des
systèmes de remplissage haute performance

L'application : transport

Votre objectif : transport en suspension des bouteilles par le haut

Notre solution : des systèmes pour un transport sécurisé qui s'adapte à des formats variés, et inclut arrêt et inversion précis

Système de positionnement électrique OMS

Systèmes de positionnement électrique - Optimised Motion Series

Economique avec une performance optimisée. Un positionnement plus simple que jamais.

  • Aussi simple et accessible qu'un actionneur pneumatique, mais avec les fonctionnalités d'un actionneur électrique
  • Facile à configurer pour simplifier la commande de la taille et de la combinaison adéquates
  • Contrôleur de moteur incluant les câbles correspondant dans un seul colis

Plus sur les Optimised Motion Series

    Axe à courroie crantée électrique avec glissière ELGA-TB-RF

Axe à courroie crantée électrique avec guidage à galets ELGA-TB-RF

Jeu de guidage zéro mm

  • Précision maximale même à des vitesses atteignant 10 m/s et au chargement du couple de serrage
  • Bande protectrice pour la protection du guidage et de la courroie crantée

Plus d'informations sur l'axe à courroie crantée électrique ELGA-TB-RF

    Servomoteur EMMS-AS

Servomoteur EMMS-AS

Pour les tâches de positionnement dynamique

  • Servomoteur sans balais avec 8 plages de couples
  • Carter du moteur et connexion alimentation/codeur indice de protection IP65

Plus d'informations à propos du servomoteur EMMS-AS

CRDSNU

Vérin cylindrique en acier inoxydable CRDSNU

Vérin normalisé ISO 6432 avec amortissement auto-ajustable

  • Différentes températures d'utilisation possibles avec des versions résistants aux températures basse ou à la chaleur
  • Variantes de joints pour une utilisation avec nettoyage intensif

 

CRDSNU dans le catalogue

Options d'amortissement pour le CRDSNU

STA/STAF

Stop ! Retenue fiable de masses allant jusqu'à 150 kg : le vérin stoppeur STA/STAF

Ces vérins sont des durs à cuire. Ils peuvent stopper de façon sécurisée des palettes ou des paquets allant jusqu'à 150 kg. Arrêt sans vibrations ni bruit avec la version à levier basculant. Existe en trois variantes, faciles à installer et encore plus à entretenir.

 

Aperçu des vérins stoppeurs

SBO...Q

Contrôle fiable : système de vision intelligent SBOx-Q

Contrôle 100 % qualité. Mesure précise, vérification de l'orientation, positionnement. L'unité d'évaluation électronique et les interfaces (Ethernet/CAN) pour communication avec les contrôleurs maîtres (API) sont déjà intégrées. Avec lentille intégrée ou interchangeable, selon la tâche.

 

Plus sur les systèmes de vision compacts