Vérin cylindrique DSNU à amortissement PPS

Adaptation rapide permettant un amortissement optimum - sans vis de réglage

Avantages 

  • PPS permettant un mouvement dynamique et un arrêt doux en fin de course
  • Fiable grâce à l'auto-ajustement
  • Economique grâce aux temps de mise en service réduits
  • Fiable grâce à son adaptation aux changements et à sa longévité prolongée en tant qu'amortisseur
  • L'amortissement PPS est également disponible sur le vérin en acier inoxydable CRDSNU.

Fiche produit CRDSNU

Animation sur les amortissement P, PPV et PPS

Toutes les données des produits DNSU-PPS en catalogue

  • Données techniques
  • Vue en coupe
  • Dimensions
  • Informations de commande

 

DSNU dans le catalogue

 
DSNU-PPS

Amortissement PPS innovant

Les rainures longitudinales permettent l'échappement d'air, ce qui favorise un mouvement dynamique et un arrêt doux en fin de course.

DSNU-PPS

Auto-ajustement de l'amortissement de fin de course à l'aide des rainures longitudinales du piston d'amortissement

DSNU-PPS

Pas besoin d'un ajustement manuel de l'amortissement de fin de course

Système de tri d'emballages

Economies potentielles avec le PPS

  • Nombre de vérins : 60 stations comportant un vérin chacune

  • Temps de réglage par vérin : 5 min.
  • Gain de temps : 5 h par unité pour l'assemblage et le réglage des vérins