Terminal de distributeurs avec intégration de fonctions

Intégration des fonctions électriques, pneumatiques et mécaniques

Avec des options de combinaison très polyvalentes des différentes fonctions sur un même terminal, il est possible d'ajuster la configuration au plus proche de l'application. L'intégration de fonctions permet ainsi d'optimiser et réduire les coûts de l'ensemble du processus.

La grande tendance : l'intégration de fonctions dans les terminaux de distributeurs

L'intégration de fonctions signifie une productivité accrue et des temps d'installation réduits

  • Composants électriques : jusqu'à 512 E/S numériques/analogiques, capteurs de température et de pression
  • Pneumatique : jusqu'à 128 distributeurs
  • Pneumatique proportionnelle : jusqu'à huit régulateurs de pression sur le bus
  • Servopneumatique : positionnement et arrêt sans à-coups jusqu'à huit axes
  • Contrôle de mouvements : actionneurs électriques, interpolation synchrone/asynchrone/2.5 D
  • Technique de sécurité : distributeurs de pression, distributeurs spéciaux et mise en pression progressive

Augmenter l'efficacité grâce à l'intégration de fonctions

 

Grâce à la réduction des composants à un seul, des économies de temps et d'argent sont possibles sur toute la chaîne de valeur.

 

Exemple d'application : économisez 825 minutes avec l'intégration de fonctions

 

  • En ingénierie, on économise 470 minutes par rapport à une solution conventionnelle.
  • Le temps requis pour l'achat et l'entreposage est réduit de 170 minutes au total.
  • Pour le montage et la mise en service, y compris la recherches de défauts, 185 minutes sont économisées.

 

White paper : plus de détails   

Voici 12 exemples chez des clients d'intégration de fonctions sur notre plateforme CPX. Découvrez comment optimiser les systèmes pneumatiques et électriques et intégrer la sécurité.