Vos contacts chez Festo

Contact

 Nos équipes sont disponibles de 8h30 à 12h30 & 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)

Commercial

Commercial
  • Conseil sur le choix des produits
  • Assistance commerciale

01 48  82 65 00

01 48 82 65 01

Administratif

Administratif
  • Demande d’ouverture de compte
  • Suivi de facturation

01 48  82 64 40

01 48 82 65 01

Projets

Projets
  • Ingénierie en automatisation industrielle
  • Solutions Festo plug & work
  • Réalisation de coffrets, modules pré-assemblés, systèmes de manipulation

Solutions prêtes-à-installer

Festo France

Festo France
  • Information générale
  • Demande de documentation
  • Presse

01 48 82 64 00

01 48 82 64 01 

Formulaire Prise de contact 

 

ZA des Maisons Rouges

8 rue du Clos Sainte-Catherine

94 360 Bry-sur-Marne

Plan d'accès

 

 Chaîne Youtube

LinkedIn  Page LinkedIn

Technique

Technique
  • Support technique
  • Assistance produit

01 48  82 65 00 

01 48 82 65 01 

Prestations sur site

Prestations sur site
  • Dépannage / assistance  (SAV)
  • Audit énergétique
  • Maintenance préventive
  • Optimisation / rénovation machines
  • Câblage sur site
  • Mise en route  

En savoir plus…

Matériel pédagogique

Matériel pédagogique
  • Systèmes d'apprentissage

01 48 82 64 02

01 48 82 64 31

Site internet Didactic

Formations

Formations
  • Formations Technologiques
  • Formations et conseil en Lean Management

01 48 82 64 33 

01 48 82 64 31

Site internet Didactic

Carrières

Carrières

Pour une candidature spontanée, envoyez  CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :

Nos offres d’emplois

Besoin d'aide pour utiliser le site internet Festo ?

01 48 82 65 00

 

Sur le site, vous pouvez :

- Consulter les prix et les délais
- Passer une commande
- Suivre les livraisons
- Télécharger les factures
- Valider une offre reçue

Votre site Festo, c'est :

- Un accès 24h/24 et 7j/7
- Un gain de temps
- L'enregistrement immédiat de la commande
- Des données personnalisées

 

RGPD :

En savoir plus sur la protection des données dans le cadre d'une prise de contact avec Festo